8WS | b | c | d | . | ee | nnn | ff | gg | - | h | ||||||||||||||||
Type de refroidissement/construction | ||||||||||||||||||||||||||
Taille | ||||||||||||||||||||||||||
Longueurs | ||||||||||||||||||||||||||
Système codeur du moteur | ||||||||||||||||||||||||||
Vitesse nominale | ||||||||||||||||||||||||||
Options moteur (degré de protection / type de connexion / extrémité d'arbre) | ||||||||||||||||||||||||||
Longueur de câble | ||||||||||||||||||||||||||
Version moteur |
Seules les références de commande délivrent des informations sur les combinaisons possibles dans certains cas exceptionnels. Des informations sur les combinaisons possibles sont disponibles dans le configurateur CAO sous cad.br-automation.com.
Type de refroidissement/construction (b)
Type de refroidissement/construction (b)
8WS | A | c | d | . | ee | nnn | ff | gg | - | h | |||||||||||
Les servomoteurs 8WS avec refroidissement / construction de type A sont auto-refroidis et présentent un design long et fin. Les moteurs doivent être installés avec une bride de montage (surface de refroidissement).
Code valide : A
Taille (c)
Taille (c)
8WS | A | c | d | . | ee | nnn | ff | gg | - | h | |||||||||||
Les servomoteurs sont disponibles dans différentes tailles (1, 2, 3, 4). Ils diffèrent les uns des autres par leurs dimensions (et notamment les dimensions de la bride) et par leur puissance nominale. Les différentes tailles sont indiquées par un chiffre (c) dans la référence produit. Plus ce chiffre est grand, plus la bride est grande et plus la puissance nominale du moteur est élevée.
Tailles disponibles (c) | ||||
---|---|---|---|---|
1 (ø 17 mm) | 2 (ø 22 mm) | 3 (ø 32 mm) | 4 (ø 40 mm) | |
8WSA | Oui | Oui | Oui | Oui |
Longueur (d)
Longueur (d)
8WS | A | c | d | . | ee | nnn | ff | gg | - | h | |||||||||||
Les différentes longueurs disponibles présentent chacune des données de performance différentes et correspondent au caractère (d) dans la référence produit.
Longueurs disponibles (d) | |||
---|---|---|---|
1 (Longueur 10) | 2 (Longueur 20) | 3 (Longueur 30) | |
8WSA1 | Oui | --- | --- |
8WSA2 | Oui | --- | --- |
8WSA3 | --- | Oui | --- |
8WSA4 | --- | --- | Oui |
Systèmes codeur embarqués (ee)
Systèmes codeur embarqués (ee)
8WS | A | c | d | . | ee | nnn | ff | gg | - | h | |||||||||||
Le codeur est indiqué dans la référence produit sous la forme d’un code à 2 chiffres (ee).
Le code de commande (ee) pour le codeur SSI (mono-tour) est F0.
Caractéristiques techniques
Code de commande (ee) | |
---|---|
F0 (codeur SSI, mono-tour) | |
Tension d'alimentation | 5 V ±10% |
Consommation de courant | 60 mA efficace |
Nombre de sorties | 3 SSI série / CLK / Données différentiel, max. 60 mA |
Génération de valeurs absolues | Information digitale de position absolue sur un tour de rotor |
Résolution | 4096 positions par tour (12 bits) |
Précision | ±1° (jusqu'à ±0.4° possible sur demande) |
Vitesse maximale | 30000 tours/min |
Température de l'espace de travail | -40°C à 125°C |
Vitesse nominale (nnn)
Vitesse nominale (nnn)
8WS | A | c | d | . | ee | nnn | ff | gg | - | h | |||||||||||
La vitesse nominale est indiquée dans la référence produit sous la forme d’un code à trois chiffres (nnn).
Vitesses nominales nN [tr/min] disponibles pour un fonctionnement à 60 VCC | ||
---|---|---|
5 500 | 8 500 | |
Code commande (gg) | ||
055 | 085 | |
8WSA11 | --- | Oui |
8WSA21 | --- | Oui |
8WSA32 | --- | Oui |
8WSA43 | Oui | --- |
Options moteur (ff)
Options moteur (ff)
8WS | A | c | d | . | ee | nnn | ff | gg | - | h | |||||||||||
Les options moteur disponibles sont résumées dans le tableau qui suit ; le code (ff) dans la référence produit permet de les différencier.
Protection | d’arbre | Type de connexion | |||
---|---|---|---|---|---|
IP54 | IP66/67 | IP69K | |||
Code de commande (ff) | |||||
8WSA11 | V0 | V4 | --- | Lisse | Câble moteur hybride raccordé au moteur |
8WSA21 | V0 | V4 | --- | ||
8WSA32 | V0 | V4 | --- | ||
8WSA43 | V0 | V4 | V8 |
![]() |
Longueur de câble (gg)
Longueur de câble (gg)
8WS | A | c | d | . | ee | nnn | ff | gg | - | h | |||||||||||
Le code (gg) dans la référence produit désigne des informations sur la longueur du câble. Les longueurs de câble disponibles sont résumées dans le tableau qui suit.
Longueurs de câble disponibles | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
0,3 m | 0,5 m | 1,0 m | 2,0 m | 3,0 m | 5,0 m | |
Code de commande (gg) | ||||||
LA | LB | LC | LD | LE | LF | |
8WSA11 | --- | Oui | --- | --- | Oui | --- |
8WSA21 | --- | Oui | --- | --- | Oui | --- |
8WSA32 | --- | Oui | --- | --- | Oui | --- |
8WSA43 | --- | Oui | --- | --- | Oui | --- |
![]() |
Version moteur (h)
Version moteur (h)
8WS | A | c | d | . | ee | nnn | ff | gg | - | h | |||||||||||
La version du moteur est spécifiée par le code (h) dans la référence produit. La version moteur 0 est actuellement valide.
Exemple de commande 1
Exemple de commande 1
8WS | A | c | d | . | ee | nnn | ff | gg | - | h | |||||||||||
Un servomoteur de type 8WSA32 avec une vitesse nominale de 8 500 tr/min a été choisi pour une application. Une protection IP66/67 est nécessaire. Le câble hybride raccordé au moteur doit avoir une longueur de 3 m.
Le code (c) pour la taille choisie (3 = ø 32 mm) est 3.
Le code (d) pour la longueur choisie (2 = 20) est 2.
Le code (ee) pour le système de codeur (codeur SSI, mono-tour) est F0.
Le code (nnn) pour la vitesse nominale choisie de (8500 tr/min) est 085.
Le code (ff) pour les options moteur choisies (protection IP66/67) est V4.
Le code (gg) pour la longueur de câble choisie de (3.0 m) est LE.
Le code (h) pour la version de moteur (0) est 0.
La référence produit pour le moteur requis est donc 8WSA32.F0085V4LE-0.
Exemple de commande 2
Exemple de commande 2
8WS | A | c | d | . | ee | nnn | ff | gg | - | h | |||||||||||
Un servo-motoréducteur de type 8WSA43 avec une vitesse nominale de 5 500 tr/min a été choisi pour une application. Un design hygiénique avec protection IP69K est nécessaire. Le câble moteur hybride sur le moteur doit avoir une longueur de 0,5 m.
Le code (c) pour la taille choisie (4 = ø 40 mm) est 4.
Le code (d) pour la taille choisie (3 = 30) est 3.
Le code (ee) pour le système de codeur (codeur SSI, mono-tour) est F0.
Le code (nnn) pour la vitesse nominale choisie (5500 tr/min) est 055.
Le code (ff) pour les options moteur choisies (protection IP69K) est V8.
Le code (gg) pour la longueur de câble choisie (0.5 m) est LB.
Le code (h) pour la version de moteur (0) est 0.
La référence produit du moteur est donc 8WSA43.F0055V8LB-0.