Tension de sortie
|
|
Tension du bus CC (UDC) : 260 à 315 VDC
|
0 V
|
Tension du bus CC (UDC) : 315 à 800 VDC
|
42 VDC ±6%
|
Courant de crête (<4 s) sur la plage de fonctionnement totale de la tension du bus CC
|
21 ADC
|
Protection de 42 VDC Sortie 1
|
16 A (à soufflage lent) électronique, réarmement automatique
|
Protection de 42 VDC Sortie 2
|
3 A (à soufflage lent) électronique, réarmement automatique
|
Mesures de protection
|
|
Résistance à la non-charge
|
Oui
|
Protection contre les surcharges
|
Oui
|
Résistance aux courts-circuits
|
Oui
|
Protection contre le retour d'information
|
42 VDC Out1 : Max. 50 VDC (également lorsque l'alimentation est coupée) 42 VDC Out2 : Max. 50 VDC (également lorsque l'alimentation est coupée)
|
Protection contre la surchauffe
|
Oui
|
Rigidité diélectrique par rapport à la terre
|
±96 VDC
|
Isolation des sorties/entrées
|
Exigences SELV / PELV
|
Variante
|
|
42 VDC, COM
|
Connecteur
|
Section de raccordement des bornes de 42 VDC Sortie 1 sortie
|
|
Fils souples et fins
|
|
Avec embouts de fils
|
0,25 à 6 mm²
|
Données d'approbation
|
|
UL/C-UL-US
|
22 à 10 AWG
|
CSA
|
22 à 10 AWG
|
Section de raccordement des bornes de 42 VDC Sortie 2 sortie
|
|
Fils souples et fins
|
|
Avec embouts de fils
|
0,25 à 2,5 mm²
|
Données d'approbation
|
|
UL/C-UL-US
|
22 à 12 AWG
|
CSA
|
22 à 12 AWG
|