Informations générales
Construction du câble
Lignes d'approvisionnement | |
Quantité | 2 |
Isolation des fils | Matériau thermoplastique spécial |
Couleurs des fils | Blanc/vert, blanc/rouge |
Variante | Fil toronné en cuivre étamé |
Coupe transversale | 0,5 mm² |
Bouclier | Non |
Échouage | Blanc/rouge avec des éléments blancs/verts et de remplissage |
Ligne de signal | |
Quantité | 10 |
Isolation des fils | Matériau thermoplastique spécial |
Couleurs des fils | Bleu, brun, jaune, gris, vert, rose, rouge, noir, violet, blanc |
Variante | Fil toronné en cuivre étamé |
Coupe transversale | 0,14 mm² |
Bouclier | Non |
Échouage | Vert avec brun, gris avec jaune, blanc avec violet, noir avec rouge, rose avec bleu |
Câblage | Avec écran de terminaison en feuille |
Blindage du câble | Tresse en cuivre, couverture optique >85% et feuille de blindage |
Veste extérieure | |
Matériau | PUR |
Couleur | Vert, similaire au RAL 6018 plat |
Connecteur
Type | Connecteur speedtec SinCos 12 broches femelles |
Cycles d'accouplement | <500 |
Contacts | 12 |
Connecteurs supplémentaires |
Connecteur servo DSUB à 15 broches mâles Cycles d'accouplement : <200 Contacts : 15 Degré de protection selon EN 60529 : IP20 en cas de connexion |
Degré de protection selon EN 60529 | IP66/67 lorsqu'il est connecté |
Référence produit:
8BCS0025.1111A-0Description:
- UL/CSA listed
- Can be used in cable drag chains
- Assembled specifically for use with ACOPOSmulti drive systems and B&R servo motors
- speedtec - Innovative connector system for secure connections
Certifications | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
EU Declaration Servos ACOPOSmulti | PDF / 219 Ko | |
UK Declaration ACOPOSmicro | PDF / 109 Ko | |
UK Declaration Servos ACOPOSmulti | PDF / 109 Ko |
Documentation | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
ACOPOSmulti User´s Manual | PDF / 302 Mo | |
Datasheet 8BCS0025.1111A-0 | PDF / 202 Ko |