Informations générales
Section du câble 4x 10 mm² + (2x 0,75 mm²)C + (2x 1,5 mm²)C
Durabilité Résistance à l'huile selon HD 22.10 appendice A DIN EN 60811-404
Certification UL AWM style 20234, 80°C, 1000 V, E63216 et CSA AWM I/II A/B, 90°C, 1000 V, FT2 LL46064
Certifications
CE Oui
UKCA Oui
UL cULus E225616
Équipement de conversion d'énergie
EAC Oui
Construction du câble
Lignes électriques
Quantité 4
Isolation des fils PP
Couleurs des fils Noir, brun, bleu, jaune/vert
Variante Fil toronné en cuivre étamé
Coupe transversale 10 mm²
Bouclier Non
Échouage Non
Ligne de signal
Quantité 4
Isolation des fils PP
Couleurs des fils Blanc, blanc/rouge, blanc/bleu, blanc/vert
Variante Fil toronné en cuivre étamé
Coupe transversale 2x 0.75 mm² + 2x 1.5 mm²
Bouclier Blindage individuel par paires, tresse en cuivre étamé, couverture optique >85% et feuille de blindage
Échouage Blanc avec blanc/rouge et blanc/bleu avec blanc/vert
Câblage Avec éléments de remplissage et feuille de protection
Blindage du câble Tresse en cuivre étamé, couverture optique >85% et feuille de blindage
Veste extérieure
Matériau TPU
Couleur Orange, similaire à RAL 2003 flat
Étiquetage BERNECKER + RAINER 4x10,0+2x2x1,5 FLEX UL AWM STYLE 20234 80°C 1000 V E63216 CSA AWM I/II A/B 90°C 1000 V FT2 LL46064
Connecteur
Type Connecteur femelle speedtec à 8 broches, taille 1,5
Cycles d'accouplement <500
Contacts 8 (4 contacts d'alimentation et 4 contacts de signal)
Degré de protection selon EN 60529 IP66/67 lorsqu'il est connecté
Propriétés électriques
Tension de fonctionnement Max. 1000 VAC (UL)
Tension d'essai
Fil - Fil 4 kV
Fil - Blindage 4 kV
Résistance du conducteur
Lignes électriques ≤2 Ω/km
Ligne de signal 0,75 mm² : ≤26,7 Ω/km, 1,5 mm² : ≤13,7 Ω/km
Résistance de l'isolation ≥500 MΩ*km
Courant admissible selon DIN VDE 0298 partie 4, tableau 11
Fixation murale 64.6 A
Installation dans un conduit ou un chemin de câbles 54.6 A
Installé dans un chemin de câbles 68.3 A
Conditions ambiantes
Température
Déménagement De -20°C à +80°C
Statique De -20°C à +90°C
Propriétés mécaniques
Dimensions
Longueur 10 m
Diamètre 20,1 mm ±0,4 mm
Rayon de courbure
Courbe simple >62 mm
Déménagement >154 mm
Données de la chaîne de traînage
Accélération Max. 50 m/s² (en fonction de la longueur de la trajectoire)
Cycles flexibles ≥5,000,000
Vitesse Max. 300 m/min
Poids 5,4 kg
Référence produit:
8BCM0010.1523A-0
Description:
  • Can be used in cable drag chains
  • Assembled specifically for use with ACOPOSmulti drive systems and B&R servo motors with motor connector size 1.5
  • speedtec - Innovative connector system for secure connections
  • Integrated shield plate

A shield plate is attached to ACOPOSmulti 8BCM motor cables. If this shield plate is correctly installed on the respective ACOPOSmulti 8BVI inverter module, no additional shielding measures are necessary.

Câble moteur ACOPOSmulti, longueur 10 m, 4x 10 mm² + 2x 0.75 mm² + 2x 1.5 mm², connecteur moteur speedtec femelle à 8 broches taille 1,5, plaque de blindage intégrée, peut être utilisé dans les chaînes porte-câbles

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo