Référence produit Description
8BXB000.0000-00 Kit d'accessoires ACOPOSmulti pour la mise en mémoire tampon de l'encodeur, composé de : 1x pile AA 3,6 V, 1x couvercle de protection pour le support de pile
8BXC006.0000-00 Set d'accessoires ACOPOSmulti : 16x noyau annulaire 68 x 43 x 36 mm, 23,3 à 46,6 µH [10 kHz].
8BXC006.0010-00 ACOPOSmulti accessory set: 1x ring core ø 68 x 36 mm, 23.3 to 46.6 µH [10 kHz]
8BXC008.0000-00 Set d'accessoires ACOPOSmulti : 120x anneaux 40 x 32 x 15 mm, 33 à 99 µH [10 kHz] 8,4 à 15,6 [100 kHz]
8BXC008.0030-00 ACOPOSmulti accessory set: 3x ring core ø 43.1 x 17.5 mm, 33 to 99 µH [10 kHz], 8.4 to 15.6 µH [100 kHz]
8BXW000.0000-00 Jeu d'accessoires : 2 x raccord pour la plaque de montage 8B0MxxxxHCxx.xxx-x et 8EMCxxxx000.0000-1, coudé
8BXW000.0002-00 Accessory set: 20x fitting for mounting plate 8B0MxxxxHCxx.xxx-x and 8EMCxxxx000.0000-1, angled
8BXW000.0005-00 Accessory set: 50x fitting for mounting plate 8B0MxxxxHCxx.xxx-x and 8EMCxxxx000.0000-1, angled
8BXW001.0000-00 Jeu d'accessoires : 2 x raccord pour la plaque de montage 8B0MxxxxHCxx.xxx-x et 8EMCxxxx000.0000-1, droit
8BXW001.0002-00 Accessory set: 20x fitting for mounting plate 8B0MxxxxHCxx.xxx-x and 8EMCxxxx000.0000-1, straight
8BXW001.0005-00 Accessory set: 50x fitting for mounting plate 8B0MxxxxHCxx.xxx-x and 8EMCxxxx000.0000-1, straight

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo