Informations générales
Construction du câble
Connecteur
Type | Connecteur de signaux à 12 broches femelles de la série 615 |
Cycles d'accouplement | <500 |
Contacts | 12 |
Connecteurs supplémentaires |
Connecteur servo DSUB à 9 broches mâles Cycles d'accouplement : <200 Contacts : 9 Degré de protection selon EN 60529 : IP20 en cas de connexion |
Degré de protection selon EN 60529 | IP66/67 lorsqu'il est connecté |
Référence produit:
8BCF0025.1221B-0Description:
- Can be used in cable drag chains
- Assembled specifically for use with ACOPOSmulti drive systems and B&R servo motors with series 615 built-in connectors
- itec - Innovative connector system for fast and secure connections
Certifications | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
EU Declaration ACOPOSmicro | PDF / 201 KB | |
EU Declaration Servos ACOPOSmulti | PDF / 219 KB | |
UK Declaration ACOPOSmicro | PDF / 109 KB | |
UK Declaration Servos ACOPOSmulti | PDF / 109 KB |
Documentation | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
ACOPOSmulti User´s Manual | PDF / 302 MB | |
Datasheet 8BCF0025.1221B-0 | PDF / 191 KB |