Informations générales
Consommation électrique | Max. 2.5 W |
Certifications | |
CE | Oui |
UL |
cULus E225616 Équipement de conversion d'énergie |
Affichage
Type | LCD |
Couleurs | Noir/Blanc |
Résolution | 128 x 64 |
Clés
Type | Touches à faible course |
Quantité | 4 |
Propriétés électriques
Tension nominale | 5 à 26 VDC |
Conditions de fonctionnement
Degré de protection selon EN 60529 | IP20 |
Conditions ambiantes
Température | |
Fonctionnement | |
Nominal | 5 à 40°C |
Maximum | 55°C |
Stockage | -25 à 55°C |
Transport | -25 à 70°C |
Humidité relative | |
Stockage | 5 à 95% |
Transport | 95% à 40°C |
Référence produit:
8EAD0000.000-1Description:
An 8EAD display module can be plugged into the X9 interface of an 8EI servo drive to display information about the drive and set its parameters:
- Viewing/setting the POWERLINK node number
- Viewing the operating system version of the 8EI servo drive
- Viewing general information about the 8EI servo drive
The four keys on the front of the display module are used to navigate the menu and set parameters.
Module d'affichage, LCD, 128 x 64, noir/blanc, 1x USB 3.0Certifications | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
EU Declaration Servos ACOPOS P3 | PDF / 205 Ko | |
UK Declaration Servos ACOPOS P3 | PDF / 126 Ko |
Documentation | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
Datasheet 8EAD0000.000-1 | PDF / 604 Ko |
M-CAD (modèles mécaniques) | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
3D file STEP 8EAD0000.000-1 | ZIP / 3 Mo |