Informations générales
Brève description | Bornier Push-in, 1 rangée, pour servomoteurs 8EI0x4HxSxx.xxxx-1, connecteur X51B (sortie moteur) |
Certifications | |
CE | Oui |
UKCA | Oui |
UL |
cULus E225616 Équipement de conversion d'énergie |
Bornier
Note |
Étiquette 3 : T- T+ B- B+ Codage L : 1010 1 rangée |
Nombre de broches | 4 |
Type de bornier | Connecteur à ressort à emboîter |
Type de câble | Uniquement des fils de cuivre (pas de fils d'aluminium !) |
Codage | L |
Pitch | 5 mm |
Longueur de dénudage | 10 mm |
Section de raccordement | |
Fil AWG | 26 à 12 AWG |
Embouts de fils avec revêtement en plastique | 0.25 à 2,5 mm² |
Monofilaire | 0.2 à 2,5 mm² |
Fils à brins fins | 0.2 à 2,5 mm² |
Avec embouts de fils | 0.25 à 2,5 mm² |
Propriétés électriques
Tension nominale | 250 V (IEC) / 300 V (UL) |
Courant nominal | 12 A (IEC) / 10 A (UL) |
Propriétés mécaniques
Dimensions | |
Largeur | 20.1 mm |
Hauteur | 25.6 mm |
Profondeur | 15 mm |
Poids | 65 g |
Référence produit:
8TB2104.223L-00Description:
bloc de jonction push-in à 4 broches, 1 rangée, entraxe : 5,08 mm, étiquette 3 : T- T+ B- B+, codage L : 1010
Certifications | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
EU Declaration Servos ACOPOS | PDF / 609 KB | |
UK Declaration Servos ACOPOS | PDF / 109 KB | |
UK Declaration Servos ACOPOSmulti_8BVx1650Hxxx.000_8BVx1650Hxxx.004 | PDF / 110 KB |
Documentation | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
Datasheet 8TB2104.223L-00 | PDF / 93 KB |
M-CAD (modèles mécaniques) | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
3D file STEP 8TB2104.223L-00 | ZIP / 139 KB |