Intégration complète d'ISOBUS
B&R propose une pile logicielle ISOBUS afin de permettre une communication standardisée entre les tracteurs et les équipements attelés. ISOBUS est un protocole de communication basé sur CAN et permettant à des équipements de différents fournisseurs de s'échanger des données. Membre de la Fondation pour l'Électronique en Agriculture (AEF), B&R offre avec sa pile ISOBUS certifiée une solution optimale pour les équipements agricoles. B&R propose une pile logicielle ISOBUS afin de permettre une communication standardisée entre les tracteurs et les équipements attelés.
- Atouts clé
- Communication de machine à machine indépendante des fabricants
- Outils de simulation pour un développement de projet efficace
- Matériel certifié
ISOBUS est un protocole de communication basé sur CAN et permettant à des équipements de différents fournisseurs de s'échanger des données. Membre de la Fondation pour l'Électronique en Agriculture (AEF), B&R offre avec sa pile ISOBUS certifiée une solution optimale pour les équipements agricoles.
Matériel certifié
Outre le logiciel, le matériel, en l'occurrence le système de contrôle X90, est également conforme aux exigences du standard ISOBUS. B&R l'a soumis à l'ITC (ISOBUS Test Center), un des quatre laboratoires de tests accrédités par l'AEF. Ce laboratoire indépendant a délivré une certification attestant la conformité du contrôleur X90 pour une utilisation en tant que contrôleur de tâches ISOBUS.