Depuis quelques années, les exigences auxquelles doivent répondre les machines mobiles augmentent considérablement. Ces équipements doivent non seulement remplir des fonctions de plus en plus diverses, mais aussi satisfaire des critères de qualité et d'efficacité opérationnelle de plus en plus exigeants. Dans ce contexte, ils doivent pouvoir s'appuyer sur un système d'automatisation à la fois puissant et évolutif. Les solutions de B&R facilitent considérablement la réalisation de concepts d'automatisation pour les machines de construction, les véhicules municipaux, les machines agricoles et les équipements forestiers.
Un PC puissant pour machines mobiles
Un PC haute performance équipé d'un processeur Intel Core i complète désormais l'offre produit de B&R pour machines mobiles. Ce PC tout équipé et muni d'une protection IP69K est spécialement conçu pour une utilisation dans des environnements difficiles. Il convient parfaitement pour la réalisation de machines intelligentes et connectées devant communiquer les unes avec les autres et avec le cloud.
Intégration complète d'ISOBUS
B&R propose une pile logicielle ISOBUS afin de permettre une communication standardisée entre tracteurs et équipements attelés. ISOBUS est un protocole de communication basé sur CAN et permettant à des équipements de différents fournisseurs de s'échanger des données.
Vers de nouveaux horizons avec les systèmes X90
B&R étend son offre Mobile Automation avec deux nouvelles cartes optionnelles pour le contrôleur X90. Ces cartes permettent de connecter des moteurs pas à pas et des capteurs IO-Link. De plus, de nouvelles fonctions logicielles sont proposées pour le contrôleur.