De nouveaux widgets pour une visualisation au design optimisé
B&R étend constamment la palette d'éléments de contrôle disponible dans mapp View. Ces éléments appelés widgets s'utilisent très facilement : il suffit de les positionner sur la page-écran par glisser-déposer, puis de les configurer.
- Atouts clé
- Développement plus rapide des applications de visualisation
- Interface utilisateur claire
- Personnalisation facile
La visualisation des données machines repose souvent sur des diagrammes et des courbes. Le nouveau widget mapp View destiné au reporting permet d'inclure différents types de diagrammes et de graphiques dans une application de visualisation.
Sont ainsi proposés des diagrammes à lignes, à barres, en camembert et en donut, tous disponibles en 2D et 3D. Ces derniers permettent une visualisation claire et en temps réel des indicateurs de performance ou d'autres données pertinentes. Basés sur HTML5, les widgets mapp View de type diagramme et graphique peuvent être aussi animés. Le simple fait d'effleurer un widget animé permet d'obtenir des informations sur ce dernier. Les développeurs de visualisations peuvent mettre en œuvre ces fonctionnalités sans aucune programmation. Il leur suffit de définir quelles données utiliser.
A chacun son tableau de bord
Lors de la création d'une application de visualisation avec mapp View, il est possible de définir quelles données seront visibles selon les utilisateurs. Il est aussi possible de créer des pages dédiées à un groupe d'utilisateurs spécifique ou à un rôle. De plus, les utilisateurs peuvent désormais réaliser leur propre tableau de bord.
Il leur suffit pour cela de sélectionner les contenus souhaités puis de placer ces derniers sur la page-écran par glisser-déposer. Le nombre et la taille des éléments affichés s'adaptent facilement. Chaque utilisateur peut ainsi optimiser son tableau de bord selon ses besoins.
Séquences de "glisser-déposer"
Les lignes de production où se produisent de fréquents changements de série sont un réel défi pour les développeurs d'applicatifs. La possibilité de configurer différentes séquences de fonctionnement avec un nouveau widget mapp View leur simplifie considérablement la tâche.
Lors de la programmation, le développeur définit des unités mécatroniques qui correspondent aux différents modules et fonctions de la machine. Ensuite, pendant l'exploitation, l'opérateur n'a plus qu'à mettre en place par glisser-déposer ces différentes unités selon la séquence souhaitée. Les étapes de fonctionnement ainsi créées peuvent être mises en série ou en parallèle. Avant de démarrer la séquence, le programme machine vérifie que la séquence est techniquement réalisable. Ce procédé offre un maximum de souplesse pour les machines et les process de conception modulaire.
Programmation de l'application de visualisation
Le nouveau widget éditeur de texte permet de programmer en Texte Structuré et directement sur l'écran de visualisation des algorithmes simples ou des applications robotiques/CNC complètes. L'éditeur fournit des fonctionnalités pratiques comme l'auto-complétion.