Informations générales
Durée de stockage | Max. 3 ans à 30°C |
Certifications | |
CE | Oui |
UL |
cULus E115267 Équipement de contrôle industriel |
Propriétés électriques
Capacité | 950 mAh |
Autodécharge | <1% par an (à 23°C) |
Plage de tension | 3 V |
Conditions de fonctionnement
Degré de pollution selon EN 61131-2 | Degré de pollution 2 |
Conditions ambiantes
Température | |
Stockage | De -20 à 60°C |
Humidité relative | |
Fonctionnement | 0 à 95 |
Stockage | 0 à 95 |
Transport | 0 à 95 |
Référence produit:
4A0006.00-000Description:
Batterie au lithium, 3 V / 950 mAh, pile bouton
Documentation | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
Datasheet 0AC201.9 / 4A0006.00-000 | PDF / 26 KB | |
Material Safety Data Sheet Renata CR2477N | PDF / 508 KB |