- Bufferisation pour les appareils consommant 24 VCC
- Courant de sortie à 20 A
- Commutation en parallèle possible pour les courants et délais de buffer plus importants
- Commutation aisée en parallèle sur l'alimentation ou sur la charge dans le circuit 24 VCC
- Retrofit simple et sans problème des systèmes existants
- Aptitude au milieu industriel grâce au stockage d'énergie par condensateur (pas de batterie rechargeable)
- MTBF élevé (>500 000 h)
- Package de certification international
- Large plage de température de -25 à +70°C
Principe de fonctionnement et application
Le module buffer est un accessoire pour les alimentations 24 VDC régulées. L'énergie du circuit DC est stockée dans des condensateurs puis utilisée en cas de panne électrique ou de surcharge. Les machines et les systèmes peuvent être facilement équipés du module buffer pour une utilisation dans des circuits d'alimentation instables, dans le monde entier. Grâce à des temps de buffering inférieurs à 4 secondes, cette solution constitue l'alternative idéale aux UPS DC (compétitif, peu encombrant, libre de maintenance). En cas de pics brefs de courant, elle fournit l'énergie requise et évite ainsi le surdimensionnement de l'alimentation électrique.
Protection en cas de panne électrique
D'après les statistiques, 80 % des pannes de courant durent moins de 0,2 s. Elles sont alors complètement ignorées et n'affectent pas la tension DC. Ceci accroît la fiabilité et la disponibilité de tout le système.
Après une panne de courant ou une mise hors tension, le module buffer fournit le courant de charge pour une durée spécifiée et signale la perte d'alimentation via les terminaux de signalisation. Les données de processus peuvent être enregistrées et les processus arrêtés avant que la tension DC soit coupée. Il est alors possible d'effectuer des redémarrages contrôlés.
Simple d'utilisation, extensible, libre de maintenance
Le module buffer ne requiert aucune ligne de contrôle. Il peut être raccordé en parallèle à n'importe quel point du circuit de courant de charge. Cinq modules buffers peuvent être raccordés en parallèle pour établir une redondance ou accroître le temps de bufferisation. Les doubles bornes permettent un câblage facile.