Moteur
Vitesse nominale nN [rpm] | 2200 |
Nombre de paires de pôles | 5 |
Couple nominal Mn [Nm] | 21.9 |
Puissance nominale PN [W] | 5045 |
Courant nominal IN [A] | 9.86 |
Couple de décrochage M0 [Nm] | 26 |
Courant de décrochage I0 [A] | 11.71 |
Couple maximal Mmax [Nm] | 107 |
Courant maximal Imax [A] | 71 |
Vitesse maximale nmax [rpm] | 6000 |
Constante de couple KT [Nm/A] | 2.22 |
Constante de tension KE [V/1000 tr/min] | 134.04 |
Résistance du stator R2ph [Ω] | 0.72 |
Inductance du stator L2ph [mH] | 12.3 |
Constante de temps électrique tel [ms] | 17.08 |
Constante de temps thermique ttherm [min] | 37 |
Moment d'inertie J [kgcm2] | 46 |
Poids sans frein m [kg] | 20 |
Frein de maintien
Couple de maintien du frein MBr [Nm] | 47 |
Masse du frein [kg] | 0 |
Moment d'inertie du frein JBr [kgcm2] | 32 |
Recommandations
ACOPOS 8Vxxxx.xx... | 1180 |
ACOPOSmulti 8BVIxxxx... | 0110 |
ACOPOS P3 8EIxxxx... | 013X |
Section transversale des câbles de moteur B&R [mm2] | 1.5 |
Taille du connecteur | 1 |
Référence produit:
8LSA73.ee022ffgg-3Description:
S5 2200 21.9 00000 x xx 0 S0 xx S 560 R0
Certifications | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
E360421 UL Certificate of Compliance 8LS/8LT/8LV/8LW | PDF / 433 Ko | |
EU Declaration Motors Dreh-Sync | PDF / 736 Ko | |
UK Declaration Motors Dreh-Sync | PDF / 138 Ko |
Documentation | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
8LSA/C/O/P...-3 Users manual (Motor version: 3) | PDF / 24 Mo | |
Update V1.00 for 8LS-A-C-O-P...-3 Users_manual | PDF / 97 Ko |