Avec ses toutes dernières innovations technologiques et son expertise, B&R est toujours en avance par rapport aux tendances du marché.
Les solutions et l'expertise que propose B&R pour l'automatisation des chaînes de montage reflètent aussi cette avance technologique. En apportant des solutions évolutives et flexibles avec une parfaite intégration matérielle et des systèmes à haute disponibilité, B&R est en mesure de répondre aux besoins des chaînes de montage de véhicules.
Le large éventail de solutions fournies par B&R permet d'allier qualité et performance maximales à chaque étape du montage, et même d'intégrer parfaitement plusieurs lignes, qu'il s'agisse de systèmes de convoyage ou de robots collaboratifs.
B&R a la solution optimale pour...
Modulariser les machines
Les solutions matérielles et logicielles de B&R permettent un développement rapide et aisé des machines de conception modulaire. Les constructeurs de machines peuvent ainsi mieux répondre aux besoins changeants des utilisateurs finaux.
- Servomoteurs avec variateur intégré : ACOPOSmotor
- Servomoteurs avec variateur IP67 décentralisé : ACOPOSremote
- E/S IP67 et IP20, version sécurité en option : Modules d'E/S X20 et X67
- Moteurs pas à pas : 80MP et ACOPOSmicro
B&R met à disposition des constructeurs de machines tous types de moteurs. Le concept Generic Motion Control (GMC) permet de développer le logiciel indépendamment du type de moteurs. Pour chaque module mécatronique de la machine, le constructeur de machines peut choisir une solution optimisée et réaliser ainsi des économies.
CNC et robotique
B&R améliore l'efficacité des machines et des systèmes en combinant le CNC, la robotique et le motion control au sein d'une seule plateforme logicielle appelée Generic Motion Control (GMC). La GMC est unique car elle peut être utilisée pour tous les types d'entraînements, notamment les entraînements hydrauliques et les servovariateurs. Elle s'intègre parfaitement à l'application de la machine et peut ainsi être personnalisée selon la tâche à réaliser. Sa flexibilité autorise également l'intégration de dialectes CNC et robotiques existants.
- CNC, robotique et motion control unifiés
- Tous types d'entraînements
- Technologie de sécurité intégrée
- Interaction parfaite avec l'application machine
- Intégration de dialectes CNC et robotiques existants
Assurance qualité avec le système de vision intégrée
B&R propose une solution de vision intelligente et flexible constituée de caméras, d'objectifs, d'éclairages et de logiciels. Sa parfaite intégration aux contrôleurs B&R permet des échanges de données synchrones entre tous les composants de vision et d'automatisation. Simples à configurer, ses fonctions de traitement d'image réduisent nettement l'effort de programmation.
Generic Motion Control
La séparation entre convoyeurs et machines de production tend aujourd'hui à disparaître. Sur les lignes de production, les processus sont de plus en plus synchronisés avec les mouvements des convoyeurs. Pour allier hautes cadences et grande précision dans ces processus synchronisés, il fallait jusqu'à présent recourir à des solutions de contrôle très complexes. La plateforme logicielle Generic Motion Control (GMC) de B&R permet de synchroniser robots et convoyeurs avec précision et simplicité.
PLCopen pour plus de liberté
B&R propose des blocs de fonction PLCopen configurables parfaitement adaptés à la synchronisation robot-convoyeur. Ils peuvent être utilisés pour tous types de cinématiques robotiques, et même pour une synchronisation de robots avec plusieurs convoyeurs. Les interfaces de programmation fournies se prêtent aussi parfaitement bien à l'intégration de visualisations machine. Le robot peut effectuer n'importe quel mouvement pendant la phase de fonctionnement synchronisé, ce qui permet aussi des manipulations de produit complexes. La plateforme GMC présente la particularité d'intégrer le convoyage à l'application. Seul un codeur externe doit être ajouté pour connaître la position réelle du convoyeur.
Solution indépendante du matériel
La plateforme GMC proposée par B&R est indépendante du matériel, ce qui permet d'utiliser des systèmes d'entraînement de différents types avec des cinématiques variées. L'application peut être ainsi créée rapidement, puis étendue facilement. Il est possible d'échanger un robot ou d'étendre un convoyeur à tout moment et sans travail d'ingénierie significatif. Une grande part du logiciel peut être réutilisée sans aucune modification.
- Solution indépendante du matériel
- Programmation simple
- Nombre de convoyeurs illimité
- Possibilités d'extension illimitées
- Solution utilisable avec tous types de cinématiques
IHM personnalisées
Un pupitre opérateur conçu par B&R, personnalisé avec la charte graphique de votre entreprise et optimisé pour votre application offrira toujours un avantage compétitif pour votre société. En effet, les appareils standard ne constituent pas toujours la meilleure solution pour répondre à des besoins spécifiques. Bon nombre d'exigences techniques ou relatives au design nécessitent des unités de commande conçues sur mesure. B&R est ici le partenaire idéal, avec une présence mondiale et des contacts locaux proches de vous pour analyser vos besoins. Le développement d'appareils de commande personnalisés est un des cœurs de métier de B&R. Ainsi, l'entreprise dispose d'ingénieurs entièrement dédiés aux projets clients spécifiques. Développer des solutions spécifiques au client est la norme chez B&R.