Description

IEC 61131-3 programming languages provide a standardized approach to control programming. Simple yet powerful language constructs facilitate programming a wide variety of control systems.

Remote lectures are held online. Participants will receive an invitation to the virtual classroom via Microsoft Teams. This may require additional registration on the part of the participants.

Participants need a PC with a web browser, microphone and speakers (e.g. USB headset). A second screen and a webcam are recommended, but not mandatory. A stable Internet connection is required.

A live session is planned every day. Participants will receive exercises afterwards. A tutor will be available in the chat at agreed times. The chat provides an opportunity to share experiences with other participants. Schedule about 2-3 hours per day.

Responsibilities include

  • Use high-level textual languages.
  • Implement programs according to IEC 61131-3.
  • Program sequences for machine controls.
  • Implement enhancements in existing programs.

Documents fournis

TM246 – Structured Text (ST)

TM246 - Structured Text (ST)

Learning objectives and content

  • Properties and editor functions of Structured Text
  • Expressions, assignments and keywords
  • Boolean and arithmetic operators
  • Comparison operators and decisions
  • State machines with CASE statement
  • Calling functions and function blocks
  • Calling actions
  • Pointers, references and preprocessor
  • Diagnostic functions and debugger
  • TM246TRE.001-GER
  • TM246TRE.001-ENG

Prérequis

SRL210 – Formation distancielle : Automation Studio : Bases

Automation Studio permet de configurer et programmer tous les composants de contrôle de B&R. Ce séminaire donne un aperçu général de toutes les familles de produits et traite de sujets essentiels comme la mise en service initiale d'un automate, les fonctions de l'environnement runtime, et les options disponibles pour la configuration et le diagnostic.

Cette formation est un prérequis pour beaucoup de formations de niveau plus avancé

Les formations à distance se déroulent en ligne. Vous recevez une invitation à rejoindre une classe virtuelle dans Microsoft Teams. Une inscription supplémentaire de votre part peut être nécessaire.

Les participants ont besoin d'un PC muni d'un navigateur web, d'un micro et d'un haut-parleur (casque USB, par exemple). Un deuxième écran et une webcam sont recommandés mais non obligatoires. Une connexion Internet stable est nécessaire.

Tous les exercices sont effectués dans l'environnement Automation Runtime Simulation (ArSim).

Un cours est donné en "live" une fois par jour. Après chaque cours, les participants reçoivent des exercices. Un formateur est ensuite disponible sur le tchat à des moments convenus à l'avance. Le tchat peut être aussi utilisé pour avoir des échanges avec d'autres participants. 2 à 3 heures par jour sont nécessaires.

Objectifs pédagogiques et contenu

  • enum-title
  • Philosophie et produits de B&R
  • Prise en main d'Automation Studio
  • Utilisation du système d'aide intégré
  • Installation initiale d'un automate
  • Mise en ligne avec l'automate
  • Définition d'une configuration matérielle
  • Utilisation d'éditeurs de texte et de tableaux
  • Fonctions et options dans Automation RuntimeAutomation Runtime est le système d'exploitation de tous les contrôleurs de B&R.
  • Options de configuration dans Automation Runtime
  • Comportement de l'automate à l'exécution et au démarrage
  • Utilisation de fonctions de diagnostic intégrées
Référence

SRL246.2

Inscrivez-vous maintenant Pour toute information tarifaire, merci de consulter votre contact commercial

Lieu

B&R Online (ES)

Remote Lecture
Espagne

Organisateur

B&R HQ: Barcelona
Camí de Can Camps, 17-19
Edif. Kibo (Vallsolana Park)
08174 Sant Cugat del Vallés
Espagne

Informations supplémentaires

De: 23/09/2024
Du: 09:00


Au: 24/09/2024
Fin: 13:00


Durée: 2 Jours

Langue: Espagnol