Description

Les systèmes de sécurité intégrée présentent de réels avantages par rapport aux systèmes de sécurité à liaisons filaires. Ils facilitent l'extension et la maintenance des machines. Désormais, la technologie de sécurité de B&R est entièrement intégrée au framework mapp. Grâce à mapp Safety, créer, maintenir et dépanner des applications de sécurité n'a jamais été aussi simple. De plus, mapp Safety communique automatiquement avec d'autres composants mapp qui, par exemple, gèrent les rôles des utilisateurs ou produisent des journaux d'audit.

  • Introduction à la notion de "Smart Safe Reaction"
  • Concept mapp Safety
  • Configuration de l'application de sécurité dans Automation Studio
  • Configuration de l'application de sécurité dans SafeDESIGNER SafeDESIGNER est une fonctionnalité d'Automation Studio permettant de créer et configurer des applications de sécurité.
  • Principes de sécurité
  • Connaissance des fonctions de sécurité
  • Programmation d'applications de sécurité simples
  • Intégration de l'application de sécurité dans l'application fonctionnelle
  • Mise en service et test d'une application de sécurité
  • Maintenance et diagnostic d'applications de sécurité

Documents fournis

TM515 – Programming and commissioning safety applications with mapp Safety

TM515 - Programming and commissioning safety applications with mapp Safety

Learning objectives and content

  • mapp Safety concept
  • Installation, licensing and help documentation
  • Understanding how a sample application works
  • Creating the initial mapp Safety project
  • Configuring the safety application in Automation Studio
  • Configuration of the safety application in SafeDESIGNER
  • Implementing a sample application
  • Installation and commissioning
  • Operating a mapp Safety HMI application
  • Safe machine options
  • Service and diagnostics of safety applications
  • TM515TRE.472-GER
  • TM515TRE.472-ENG

Prérequis

SEM210 – Formation Automation Studio : Bases

Automation Studio permet de configurer et programmer tous les composants de contrôle de B&R. Ce séminaire donne un aperçu général de toutes les familles de produits et traite de sujets essentiels comme la mise en service initiale d'un automate, les fonctions de l'environnement runtime, et les options disponibles pour la configuration et le diagnostic.

  • Présentation de la société B&R
  • Philosophie et produits de B&R
  • Prise en main d'Automation Studio
  • Utilisation du système d'aide intégré
  • Installation initiale d'un automate
  • Mise en ligne avec l'automate
  • Développement de la configuration matérielle
  • Utilisation d'éditeurs de texte et de tableaux
  • Fonctions et options offertes par Automation RuntimeAutomation Runtime est le système d'exploitation de tous les contrôleurs de B&R.
  • Options de configuration d'Automation Runtime
  • Comportement de l'automate à l'exécution et au démarrage
  • Utilisation des options de diagnostic intégrées
  • Présentation des langages de programmation disponibles
Référence

SEM515.2

Inscrivez-vous maintenant Pour toute information tarifaire, merci de consulter votre contact commercial

Lieu

B&R HQ: Eggelsberg
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
Autriche

Organisateur

Automation Academy
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
Autriche

Téléphone:
+437748/6586-0

Informations supplémentaires

De: 16/09/2024
Du: 09:00


Au: 17/09/2024
Fin: 16:00


Statut réservation:
Durée: 2 Jours

Langue: Allemand