Description
La sécurité du personnel et des machines doit toujours être la priorité numéro un. Plusieurs normes et réglementations permettent d'évaluer et de réduire les risques.
- Comprendre les principaux aspects de la sécurité des machines liés aux normes et aux lois
- Équipements de sécurité :
- arrêts d'urgence, protections, interdiction de redémarrage, verrous, commande de sélection de mode, calcul des distances
- Technologie de sécurité : programmable et câblée
- Manipulation et mauvaise utilisation
- Responsabilité du fabricant de la machine
- Définition : sécurité et risques
- Normes harmonisées et directives techniques
- Documentation technique
- Les bases de la conception mécanique sécuritaire
- Évaluation des risques d'après la norme ISO 14121-1
- Exigences de santé et de sécurité de base
![](/fileadmin/SEM500.1-d3a70d57.jpg)
Référence
SEM500.1
Inscrivez-vous maintenant Pour toute information tarifaire, merci de consulter votre contact commercial
Lieu
B&R HQ: Eggelsberg
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
Autriche
Organisateur
Automation Academy
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
Autriche
Téléphone:
+437748/6586-0
Informations supplémentaires
De: 25/11/2024
Du: 09:00
Au: 25/11/2024
Fin: 17:00
Statut réservation:
Durée:
7 Heures
Langue: Allemand