Description
La solution Motion Control de B&R offre des outils flexibles et performants pour le pilotage des entraînements. La configuration, la mise en service et le diagnostic s'effectuent dans Automation Studio. Les nombreux composants et fonctions Motion disponibles s'intègrent parfaitement dans les applicatifs grâce aux composants standardisés PLCopen
- Concept de la solution Motion de B&R
- Câblage et diagnostic
- Navigation dans Automation Help
- Environnement de test et mise en service
- Concepts d'asservissement et autoréglage
- Options de simulation d'entraînement
- Recherche d’informations pour les demandes d’assistance
- Navigation dans Automation Help
- Fonctions Motion Control de base : technologie mapp
- Fonctions Motion Control de base : PLCopen
- Programmation de séquences de mouvement
- Diagramme d’état PLCopen
- Traitement des erreurs dans l’application
![](/fileadmin/1566167433249-fr-html-1.0.jpg)
Documents fournis
TM400 – Introduction to Motion Control
TM400 - Introduction to Motion Control
Learning objectives and content
- Core aspects of a mechatronic drive solution
- The basic requirements of a drive system
- Electric motors
- Position encoders
- Inverters
- Drive mechanics and power transmission
- The B&R drive solution
- Typical topologies, product overview, software access and decision-making guidelines
- Introduction to the topic of drive sizing
- TM400TRE.434-GER
- TM400TRE.434-ENG
TM415 – Introduction to mapp Axis
TM415 - Introduction to mapp Axis
Learning objectives and content
- The concept behind the B&R drive solution
- Wiring and diagnostics
- Navigating in Automation Help
- Testing environments and commissioning
- Control concepts and autotuning
- Simulation options for a drive
- Preparing of information for support requests
- TM415TRE.492-GER
- TM415TRE.492-ENG
TM416 - Programming mapp Axis
Prérequis
SEM210 – Formation Automation Studio : Bases
Automation Studio permet de configurer et programmer tous les composants de contrôle de B&R. Ce séminaire donne un aperçu général de toutes les familles de produits et traite de sujets essentiels comme la mise en service initiale d'un automate, les fonctions de l'environnement runtime, et les options disponibles pour la configuration et le diagnostic.
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
![](/fileadmin/1327446442424-en-html-1.1.jpg)
Référence
SEM415.3
Inscrivez-vous maintenant Pour toute information tarifaire, merci de consulter votre contact commercial
Lieu
B&R HQ: Eggelsberg
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
Autriche
Organisateur
Automation Academy
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
Autriche
Téléphone:
+437748/6586-0
Informations supplémentaires
De: 14/10/2024
Du: 09:00
Au: 16/10/2024
Fin: 15:00
Statut réservation:
Durée:
3 Jours
Langue: Allemand