Description

This seminar explains the basics of ACOPOStrak, dimensioning and diagnostics, commissioning and mechanical design. Numerous simulation exercises make it easier to understand the ACOPOStrak software concept.

  • Basics of LLM technology and detailed information about ACOPOStrak
  • The differences between ACOPOStrak and SuperTrak
  • Overview of the mechanical components and technical documentation
  • Software concept behind ACOPOStrak
  • Logical components and simulation possibilities
  • Creating a configuration
  • Overview of available function blocks
  • Executing various movements in the simulation
  • Basics of process stations and process-oriented programming
  • Couplings between shuttles and also to external axes
  • Dimensioning a track

Documents fournis

TM1415 – Dimensionierung und Programmierung für ACOPOStrak

TM1415 – ACOPOStrak dimensioning and programming

Learning objectives and content

  • Creating a layout and dimensioning a network
  • Initial project with ACOPOStrak
  • ACOPOStrak electrical dimensioning
  • Access to user data with process points
  • Modular application using process stations
  • Types of movements
  • Process points as a barrier
  • ACOPOStrak couplings
  • Interlinking
TM1423 – Assembly, commissioning and diagnostics for ACOPOStrak

TM1423 – Assembly, commissioning and diagnostics of ACOPOStrak

Learning objectives and content

  • Mechanics of ACOPOStrak
  • Documentation and user's manual
  • Layout sketch and relevant mechanical structure
  • Commissioning ACOPOStrak systems
  • Diagnostics of ACOPOStrak
  • Service intervals
  • Maintenance and segment replacement

Prérequis

SEM210 – Formation Automation Studio : Bases

Automation Studio permet de configurer et programmer tous les composants de contrôle de B&R. Ce séminaire donne un aperçu général de toutes les familles de produits et traite de sujets essentiels comme la mise en service initiale d'un automate, les fonctions de l'environnement runtime, et les options disponibles pour la configuration et le diagnostic.
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
  • Développement de la configuration matérielle
  • Utilisation d'éditeurs de texte et de tableaux
  • Fonctions et options offertes par Automation RuntimeAutomation Runtime est le système d'exploitation de tous les contrôleurs de B&R.
  • Options de configuration d'Automation Runtime
  • Comportement de l'automate à l'exécution et au démarrage
  • Utilisation des options de diagnostic intégrées
  • Présentation des langages de programmation disponibles
SEM415 – Formation : Motion Control intégré : mapp Axis

La solution Motion Control de B&R offre des outils flexibles et performants pour le pilotage des entraînements. La configuration, la mise en service et le diagnostic s'effectuent dans Automation Studio. Les nombreux composants et fonctions Motion disponibles s'intègrent parfaitement dans les applicatifs grâce aux composants standardisés PLCopen

  • Concept de la solution Motion de B&R
  • Câblage et diagnostic
  • Navigation dans Automation Help
  • Environnement de test et mise en service
  • Concepts d'asservissement et autoréglage
  • Options de simulation d'entraînement
  • Recherche d’informations pour les demandes d’assistance
  • Navigation dans Automation Help
  • Fonctions Motion Control de base : technologie mapp
  • Fonctions Motion Control de base : PLCopen
  • Programmation de séquences de mouvement
  • Diagramme d’état PLCopen
  • Traitement des erreurs dans l’application
Référence

SEM1415.2

Inscrivez-vous maintenant Pour toute information tarifaire, merci de consulter votre contact commercial

Lieu

B&R HQ: Poznań
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
Pologne

Organisateur

B&R HQ: Poznań
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
Pologne

Téléphone:
+48 / 61 8460 - 500

Informations supplémentaires

De: 25/03/2025
Du: 09:00


Au: 26/03/2025
Fin: 16:00


Statut réservation:
Durée: 2 Jours

Langue: Polonais