B&R propose une gamme complète de produits supportant le protocole ouvert et temps réel OPC UA over TSN. Ces produits permettent la mise en œuvre de réseaux totalement standardisés et ouverts. La réalisation de concepts de machines axés sur la modularité et la flexibilité est ainsi grandement simplifiée. Réaliser une customisation de masse réellement rentable est désormais possible.
L'offre produit de B&R intégrant la communication avec OPC UA over TSN comporte des automates X20, des PC industriels, des Panel PC, et un switch TSN. La configuration des dispositifs OPC UA over TSN et du réseau est gérée par l'outil logiciel Automation Studio, de même que l'attribution des droits d'accès.
Système de contrôle X20
La nouvelle génération d'automates X20 peut être utilisée sur des réseaux OPC UA over TSN en tant que maîtres pour le niveau terrain. Ils offrent une puissance de traitement bien supérieure à celle des générations précédentes d'automates X20 tout en restant aussi compacts. Les nouveaux automates sont équipés de processeurs Intel Apollo Lake I ultra-rapides et peuvent atteindre des temps de cycle de 100 µs.
![](/fileadmin/X20CP3687X-fd4fc961.jpg)
Contrôleur de bus
Le nouveau contrôleur de bus OPC UA over TSN permet de réaliser une communication temps réel transparente et indépendante des fournisseurs, tant au niveau des lignes qu'au sein même des machines. Il supporte des temps de cycle multiples et s'intègre dans les machines tout aussi facilement que des composants POWERLINK. Doté des mécanismes de TSN et du support physique nécessaire pour les transmissions gigabit, il répond parfaitement aux besoins des applications d'aujourd'hui et de demain.
![](/fileadmin/X20-Bus-Module---OPC-UA-35bb9750.jpg)
PC industriels et Panel PC
Les PC industriels et Panel PC échelonnables de B&R se prêtent parfaitement à une utilisation sur des réseaux OPC UA over TSN. Équipés de la dernière génération des processeurs Intel Core i, ces PC sont de véritables concentrés de puissance. De plus, ils sont particulièrement robustes et bien adaptés pour une utilisation en milieu industriel.
![](/fileadmin/Industrie--und-Panel-PCs-OPC-TSN-cfca09a1.jpg)
Switch TSN dédié aux machines
Le nouveau switch Ethernet de B&R permet de mettre en œuvre des réseaux temps réel avec OPC UA over TSN, la solution de communication indépendante et unifiée. Il atteint des temps de cycle inférieurs à 50 µs et présente un design et un format qui s'intègrent parfaitement avec les produits de l'offre B&R. Le switch permet aussi d'incorporer des nœuds non-TSN au réseau. Toutes ces caractéristiques facilitent considérablement la réalisation de machines modulaires.
![](/fileadmin/Switch_OPC-TSN-3a5a81d6.jpg)
Automation Studio
Configurer OPC UA over TSN ne demande quasiment aucun effort dans Automation Studio. OPC UA over TSN et le nouveau mécanisme de communication publisher/subscriber s'intègrent facilement dans un design de machine. Tous les paramétrages nécessaires pour la configuration et la mise en route du réseau sont simples à effectuer. Les composants TSN temps réel ne nécessitent aucun réglage supplémentaire.