Nombre record de visiteurs au B&R User Meeting de Salzbourg

A targeted selection of current topics for machine and system manufacturing combined with a special series of presentations focused on POWERLINK recently brought 270 participants to Salzburg. In addition to insights into B&R's latest technologies and…

Lire la suite

Variateur de fréquence avec interface POWERLINK

Variateurs de fréquence avec interface POWERLINK intégrée, les ACOPOSinverter P84 de B&R se prêtent bien à une utilisation dans des machines ou des installations complexes. Leur plage de puissances s'étend de 0,37 à 500 kW. Les P84 disposent d'E/S…

Lire la suite

POWERLINK axis systems lead the field

POWERLINK is the world's most widely used Industrial Ethernet protocol in applications where plant productivity depends on fast axes and machine and sensor data is transmitted in hard real time. In the year 2010 alone, more than 100,000 new axis…

Lire la suite

Efficient development through physical modelling

B&R and Maplesoft announced a partnership that will bring together products from both companies to save time, effort and cost for hardware-in-the-loop simulations.

Lire la suite

Hardware-in-the-Loop pour l'industrie automobile

La méthode dite HiL – Hardware-in-the-loop – pour le test et la validation des modèles système est utilisée avec succès depuis de nombreuses années. Grâce à la génération automatique de code, les modèles de machines développés avec des outils comme…

Lire la suite

La technologie d'asservissement de B&R offre un grand potentiel d'économies d'énergie

En raison du souci accru de préservation de l'environnement et des nouvelles opportunités liées aux filières environnementales, de plus en plus de constructeurs de machines optent pour des technologies de motion control innovantes. If motors and…

Lire la suite

Solutions d'entraînement modulaires pour maximiser les performances

Pour que les machines ou systèmes de production restent compétitifs, les solutions d’entraînement doivent être parfaitement adaptées aux spécificités de chaque application. Les configurations d’entraînement résultant de l’intégration directe (et sans…

Lire la suite

Les robots Stäubli s’intègrent aisément aux réseaux POWERLINK via le drive uniVAL

Il est désormais possible de contrôler directement les robots Stäubli avec les automates B&R. Sur les drives uniVAL de Stäubli, une interface POWERLINK permet en effet aux programmes Generic Motion Control (GMC) des automates B&R d’accéder aux…

Lire la suite

Diagnostic système étendu via le web

La nouvelle version du System Diagnostics Manager (SDM) de B&R offre de puissantes fonctions de diagnostic. Celles-ci s'ajoutent au panel de fonctions déjà étendu de la première mouture. L'utilisateur du nouveau SDM peut non seulement consulter, à…

Lire la suite

B&R sponsorise l'enseignement pratique

Pour l'école élémentaire d'Eggelsberg, l'apprentissage actif est une chose essentielle. C'est pourquoi nous avons souhaité apporter notre contribution en faisant un don en coopération avec l'initiative de « l'autoroute de l'éducation » sponsorisée…

Lire la suite

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo