Environ 200 élèves du lycée technique (HTBLA) voisin, à Braunau, ont pu étudier différentes options de carrière lors des journées portes ouvertes de B&R, les 20 et 21 décembre.
Building a future for children and teenagers – that is the goal of the Project Sonneninsel (Sun Island) follow-up care program undertaken by the Austrian Childhood Cancer Organization. With their donation of three thousand euros, B&R is making a…
Dans le domaine de l’électronique « grand public », le multi-touch a transformé l’ergonomie des appareils et changé les habitudes des utilisateurs. Dans l’industrie de l'automatisation, cette technologie a aussi un fort potentiel car elle est en…
L'automate de sécurité SafeLOGIC de B&R étant désormais disponible pour les réseaux Profinet, la technologie Smart Safe Reaction peut être intégrée rapidement et facilement aux applications d'automatisation Profinet. Basés sur openSAFETY, les…
Selon une étude publiée récemment par ITQ et réalisée en coopération avec des universités et le magazine Computer&AUTOMATION, 16 % des fabricants de machines allemands programment leurs systèmes de contrôle avec Automation Studio. Autrement dit, un…
B&R étend sa ligne de produits d'entraînement avec une gamme de servovariateurs intégrés au moteur et dotés d'une protection IP65. Après le système ACOPOSmulti ultra-modulaire, il était logique de fusionner variateurs et moteurs pour créer des…
Suite à un examen approfondi réalisé par l’institut indépendant de certification Germanischer Lloyd (GL), le Système X20 de B&R porte désormais le label de qualité GL pour l'utilisation en zone maritime. Tous les modules X20 testés (CPU, E/S et…
openSAFETY, le premier protocole de transmission de données entièrement ouvert pour applications de sécurité, a été déclaré standard de communication officiel par le consortium DDASCA (Dependable Distributed Architecture for Safety Critical…
Le nouveau contrôleur de bus X67 POWERLINK avec protection IP67 offre de multiples options de configuration, ce qui en fait un composant standard incontournable pour de très nombreuses applications d’automatismes. Equipé de 12 voies digitales…
With their innovative "Fennek" vehicle, students from the Technical University of Graz presented an energy-efficient concept car that uses an absolute minimum of fuel. Comprehensive testing on the rolling friction test stand – equipped with B&R…
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- Suivant