Sur le salon K qui se déroulera du 16 au 23 octobre 2013 (hall A11, stand G26), B&R présentera ses solutions d'automatisation pour machines de plasturgie et lignes de production. Les systèmes modulaires et homogènes de B&R permettent d'obtenir des…
Les modules à touches et anneaux lumineux de B&R avec protection IP65 sont conçus pour un montage décentralisé, directement sur la machine. Présentée pour la première fois début 2012, cette gamme de produits comprend désormais un modèle avec bouton…
Sur le salon Packology organisé par la fédération des constructeurs italiens de machines d'emballage UCIMA (Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche per il Confezionamento), B&R a soutenu l'OMAC en envoyant sur place, à Rimini, des experts du…
A partir de la version 4.0, le système de contrôle de process APROL de B&R fournit une protection maximale contre les défaillances. APROL permet de mettre en place des sytèmes redondants à quatre niveaux différents : réseaux bus de terrain,…
B&R étend sa gamme de produits en y incluant des servomoteurs avec couple élevé et plage de vitesse étendue. Hautement efficaces, les moteurs de la gamme 8KS ont une puissance et un couple de calage allant respectivement jusqu'à 140 kW et 555 Nm en…
Les technologies IHM, CNC et Servo intégrées de B&R ainsi que la communication performante via POWERLINK ont permis à Fermat Machine Tool d'accroître les performances de ses machines. Fermat Machine Tool, s.r.o. présentera en septembre sa nouvelle…
Le salon drinktec se tiendra cette année du 16 au 20 septembre. Entretenant des liens étrois avec ses marchés cibles, B&R présentera sur ce salon, hall A6 / stand 540, toute une palette de solutions industrielles dédiées aux lignes de production et…
Dans l'industrie de la plasturgie, POWERLINK convient mieux que n'importe quel autre système sur le marché pour la communication industrielle. Ce protocole temps réel assure des cycles de communication de l'ordre de quelques centaines de…
Le système de contrôle de process APROL de B&R utilise des fonctionnalités de reporting sécurisées afin que les logs signés et la documentation du process ne soient pas manipulés. Le personnel habilité pour l'installation signe les documents en…
B&R étend sa gamme Premium de réducteurs planétaires angulaires en y ajoutant la nouvelle série 8GA75 pour brides de 60 à 142 mm. Ces nouveaux réducteurs ont un arbre creux, ce qui les différencie de la série 8GA60 avec arbre plein.
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- 392
- Suivant