Tous les automates B&R ont un serveur FTP embarqué de manière standard. Désormais, un mécanisme de protection avec gestion intégrée des noms d'utilisateurs et des mots de passe sécurise encore plus l'accès à ce serveur, sans nuire à la simplicité…
B&R étend son système d'E/S X20 en y ajoutant 2 nouveaux modules : un module de mesure de température avec mesure de résistance 4 fils, et un module de mesure d'énergie avec 4 entrées courant pour connecter des transformateurs 333 mV externes.
B&R continue d'élever le niveau d'intégration d'OPC UA dans son logiciel d'automatismes Automation Studio. Avec POWERLINK, openSAFETY et OPC UA, les clients de B&R disposent déjà des outils adéquats pour répondre aux exigences de l'Industrie 4.0.
Plus de 100 constructeurs de machines, utilisateurs finaux et partenaires venant de Chine et Taiwan ont participé au User Meeting organisé par B&R à Shangai. Axé sur les technologies d'automatisation ouvertes, ce colloque portait aussi sur les défis…
Engagé sur la voie de la miniaturisation, B&R propose deux nouveaux modules à très haute densité de composants : le X20DO8323 à 8 sorties push/pull, et le module X20DO6639 à 6 sorties relais 30 VDC ou 230 VAC.
La technologie reACTION de B&R réduit les temps de réponse à 1 µs dans les automatismes industriels. Elle permet de traiter les processus intermédiaires temporellement critiques avec du matériel standard et en conformité avec l'IEC 61131 – le tout en…
Les réducteurs Premium de B&R s'enrichissent de deux nouvelles gammes de réducteurs à denture hélicoïdale : la gamme 8GP70 avec sortie d'arbre et la gamme 8GF70 avec bride d'entraînement. Le synchronisme optimisé et le niveau sonore très réduit à…
Les modules du système de contrôle X20 de B&R sont désormais certifiés pour les environnements ATEX Zone 2 et HazLoc Division 2. Ils peuvent donc être utilisés dans les zones où une atmosphère explosive de courte durée est susceptible de se former en…
B&R étend les fonctionnalités de ses servovariateurs ACOPOS. Dernière en date, la fonction Repetitive Control réalise une compensation prédictive des erreurs de poursuite, améliorant ainsi considérablement la précision des process de fabrication…
Le nouveau Panel PC 2100 de B&R héberge un système PC complet et très puissant dans un boîtier étonnemment compact. Ce design tire profit de la toute dernière technologie Atom d'Intel®. Ces nouveaux processeurs accroissent considérablement les…
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- Suivant