Le système de contrôle et d'E/S X90 pour équipements mobiles est désormais disponible avec sécurité intégrée. La sécurité des équipements mobiles et de leurs utilisateurs passent par des systèmes intégrant des fonctions de sécurité intelligentes et…
Erwin Bernecker est décédé le 30 mars 2019 à l'âge de 67 ans
B&R étend sa gamme de terminaux opérateur Power Panel avec des modèles pour potence.
La dernière mise à niveau des servovariateurs multi-axes ACOPOSmulti permet de réduire les temps de cycle jusqu'à 50 µs. L'asservissement des processus ultra-dynamiques atteint ainsi des nouveaux sommets de précision.
B&R propose désormais des fonctions SafeROBOTICS pour les cinématiques delta des robots tripodes. Des axes sériels peuvent être aussi incorporés dans les calculs.
À la bauma, B&R présentera le premier système de contrôle et d'E/S X90 intégrant une technologie de sécurité.
Sur le salon de Hanovre, B&R montrera comment un site de fabrication traditionnel peut devenir une usine intelligente. Les solutions de B&R permettent une automatisation couvrant et mettant en interaction tous les domaines de la production.
Le nouveau contrôleur de bus POWERLINK X67BC8780.L12 dispose d'un hub intégré à huit connexions CAN. La topologie en étoile ainsi créée pour le réseau CAN permet une meilleure utilisation de la bande passante.
La nouvelle version R4.2 de la plateforme d'automatisation APROL offre un système convivial et puissant pour la gestion des paramètres en ligne.
Le nouveau module de sorties digitales X20SO6530 comporte six relais de sécurité tout en conservant le format habituel de la gamme X20 (largeur 25 mm). B&R offre ainsi une solution économique et compacte pour les armoires électriques.
- Précédent
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- 24
- 25
- 26
- 27
- 28
- 29
- 30
- 31
- 32
- 33
- 34
- 35
- 36
- 37
- 38
- 39
- 40
- 41
- 42
- 43
- 44
- 45
- 46
- 47
- 48
- 49
- 50
- 51
- 52
- 53
- 54
- 55
- 56
- 57
- 58
- 59
- 60
- 61
- 62
- 63
- 64
- 65
- 66
- 67
- 68
- 69
- 70
- 71
- 72
- 73
- 74
- 75
- 76
- 77
- 78
- 79
- 80
- 81
- 82
- 83
- 84
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- 94
- 95
- 96
- 97
- 98
- 99
- 100
- 101
- 102
- 103
- 104
- 105
- 106
- 107
- 108
- 109
- 110
- 111
- 112
- 113
- 114
- 115
- 116
- 117
- 118
- 119
- 120
- 121
- 122
- 123
- 124
- 125
- 126
- 127
- 128
- 129
- 130
- 131
- 132
- 133
- 134
- 135
- 136
- 137
- 138
- 139
- 140
- 141
- 142
- 143
- 144
- 145
- 146
- 147
- 148
- 149
- 150
- 151
- 152
- 153
- 154
- 155
- 156
- 157
- 158
- 159
- 160
- 161
- 162
- 163
- 164
- 165
- 166
- 167
- 168
- 169
- 170
- 171
- 172
- 173
- 174
- 175
- 176
- 177
- 178
- 179
- 180
- 181
- 182
- 183
- 184
- 185
- 186
- 187
- 188
- 189
- 190
- 191
- 192
- 193
- 194
- 195
- 196
- 197
- 198
- 199
- 200
- 201
- 202
- 203
- 204
- 205
- 206
- 207
- 208
- 209
- 210
- 211
- 212
- 213
- 214
- 215
- 216
- 217
- 218
- 219
- 220
- 221
- 222
- 223
- 224
- 225
- 226
- 227
- 228
- 229
- 230
- 231
- 232
- 233
- 234
- 235
- 236
- 237
- 238
- 239
- 240
- 241
- 242
- 243
- 244
- 245
- 246
- 247
- 248
- 249
- 250
- 251
- 252
- 253
- 254
- 255
- 256
- 257
- 258
- 259
- 260
- 261
- 262
- 263
- 264
- 265
- 266
- 267
- 268
- 269
- 270
- 271
- 272
- 273
- 274
- 275
- 276
- 277
- 278
- 279
- 280
- 281
- 282
- 283
- 284
- 285
- 286
- 287
- 288
- 289
- 290
- 291
- 292
- 293
- 294
- 295
- 296
- 297
- 298
- 299
- 300
- 301
- 302
- 303
- 304
- 305
- 306
- 307
- 308
- 309
- 310
- 311
- 312
- 313
- 314
- 315
- 316
- 317
- 318
- 319
- 320
- 321
- 322
- 323
- 324
- 325
- 326
- 327
- 328
- 329
- 330
- 331
- 332
- 333
- 334
- 335
- 336
- 337
- 338
- 339
- 340
- 341
- 342
- 343
- 344
- 345
- 346
- 347
- 348
- 349
- 350
- 351
- 352
- 353
- 354
- 355
- 356
- 357
- 358
- 359
- 360
- 361
- 362
- 363
- 364
- 365
- 366
- 367
- 368
- 369
- 370
- 371
- 372
- 373
- 374
- 375
- 376
- 377
- 378
- 379
- 380
- 381
- 382
- 383
- 384
- 385
- 386
- 387
- 388
- 389
- 390
- 391
- Suivant