Deux fois plus de capacité mémoire

B&R ajoute un nouvel automate compact à sa gamme Compact-S

B&R propose un nouvel automate Compact-S. Doté de 512 Mo de RAM et de 2 Go de mémoire flash interne, cet automate portant la référence X20CP0484-1 a deux fois plus de mémoire RAM que les modèles précédents de la gamme Compact-S. Ces caractéristiques le prédestinent pour des applications exigeantes en terme de mémoire et de performance.

Le X20CP0484-1 présente une largeur de seulement 37,5 mm, alimentation incluse. Dotés d'interfaces Ethernet, POWERLINK, USB et RS232, il offre de nombreuses possibilités pour la communication. Une interface CAN est également disponible en option. Le nouvel automate est également libre de maintenance puisqu'il n'utilise ni ventilateur, ni batterie.

Solution d'automatisation amincie

Les modules d'E/S X20 se connectent directement à la droite du contrôleur et s'alignent parfaitement. L'ensemble du système ainsi constitué occupe une place très réduite dans l'armoire électrique. Malgré sa taille très réduite, le contrôleur incorpore également une alimentation couvrant ses propres besoins et ceux des modules d'E/S. Aucun module d'alimentation séparé n'est nécessaire.



Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo