Unser Keynote Speaker ist dieses Jahr Dr. -Ing. Ulrich Reiser vom Frauenhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA
Integriertes Vision System – More than embedded
Mit der weltweit ersten Vision-Lösung, die nahtlos in die Automatisierung eingebunden ist, hebt B&R die Integration der Bildverarbeitung auf ein neues Level. Kameras, intelligente Bildverarbeitungsalgo-rithmen und ein innovatives Beleuchtungssystem sind integraler Bestandteil des B&R-Steuerungssystems.
Unser Keynote Speaker ist dieses Jahr Dr. -Ing. Ulrich Reiser vom Frauenhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA
236x167
-
(16 KB)
Information importante concernant l'utilisation d'images
En copiant ou en utilisant de quelque manière que ce soit l'image dont le lien figure ci-dessous, vous confirmez que vous avez lu et compris l'accord suivant concernant l'utilisation des images, accord qui régit l'utilisation de toutes les images. Si vous n'acceptez pas les conditions de cet accord, vous n'êtes pas autorisé(e) à copier ou utiliser l'image de quelque manière que ce soit sans l'acceptation écrite de B&R.
Accord utilisateur :
Conformément aux conditions de cet accord, l'image n'est disponible qu'à des fins éditoriales, pour les membres de la presse ou des spécialistes de l'industrie. Le droit d'utilisation est limité à vous et vous seul et ne peut pas être transféré à des tiers. L'image ne peut pas être utilisée pour promouvoir ou vendre un quelconque produit ou technologie (utilisation dans/sur des publicités, brochures, couvertures de livres, banques de données d'images, t-shirts ou d'autres matériels à but promotionnel). L'image ne peut pas être altérée ou modifiée de quelque manière que ce soit, ni entièrement, ni partiellement. B&R est et reste à n'importe quel moment le seul propriétaire de l'image. Vous n'êtes pas autorisé(e) à supprimer, altérer ou dissimuler des légendes ou descriptions appartenant à l'image.
B&R provides the image as is and without any guarantees. Vous, et non B&R, portez la seule responsabilité de votre utilisation de l'image. B&R est soit le propriétaire de l'image, soit le détenteur du droit relatif à l'utilisation de l'image, et non un intermédiaire du proprétaire. En utilisant les images, vous êtes de fait tenu(e) d'imprimer "Copyright B&R" à un endroit qui convient sur la publication. De plus, une copie de chaque publication contenant l'image doit être envoyée à B&R.