Informations générales
Taille de la mémoire | 8 MB |
Mémoire d'application | |
Cycles d'effacement/écriture garantis | 100 000 |
Certifications | |
CE | Oui |
UKCA | Oui |
UL |
cULus E115267 Équipement de contrôle industriel |
DNV |
Température : B (0 à 55°C) Humidité : B (jusqu'à 100%) Vibration : B (4 g) EMC : B (pont et pont ouvert) |
LR | ENV1 |
KR | Oui |
ABS | Oui |
BV |
EC33B Température : 5 - 55°C Vibrations : 4 g EMC : Pont et pont ouvert |
Conditions de fonctionnement
Orientation du montage | |
Horizontal | Oui |
Vertical | Oui |
Elévation de l'installation au-dessus du niveau de la mer | 0 à 2000 m, sans limitation |
Degré de protection selon EN 60529 | IP20 |
Conditions ambiantes
Température | |
Fonctionnement | |
Orientation du montage horizontal | -25 à 60°C |
Orientation du montage vertical | -25 à 60°C |
Dérogation | - |
Stockage | -40 à 85°C |
Transport | -40 à 85°C |
Référence produit:
X20cMK0223Description:
X20 SafeKEY, enrobé, 8 MB, pour la série X20SL81xx, exclusivement pour mapp Safety, gamme de fonctions de licence déterminée par un modèle de licence basé sur un paquet ou par le biais de la protection technologique dans Automation Runtime
Automation Studio HW Upgrades | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
V4.6 HW Upgrade (X20cMK0223) | EXE / 490 Ko |
Certifications | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
ABS Certificate of Product Design Assessment - X20 IO Series | PDF / 2 Mo | |
KR Type Approval Certificate MIL39390-AC003 (X20 System) | PDF / 758 Ko | |
Lloyds Register | PDF / 502 Ko |
Documentation | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
Data sheet X20(c)MK0223 - mapp Safety | PDF / 152 Ko |
E-CAD (modèles Electro ou EPLAN) | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
Makro-/Artikeldaten 4.0.0 (X20cMK0223) | EXE / 549 Ko |