Les modules à touches avec anneaux lumineux brevetés offrent un complément idéal aux écrans opérateur de B&R.
Ils permettent de disposer d'un accès rapide aux fonctions les plus importantes.
Les modules à touches peuvent être placés à proximité directe d'un écran opérateur ou déportés pour une commande distante.
Leur intégration au système de contrôle s'effectue simplement via X2X Link.
Chaque touche peut être illuminée de différentes couleurs (jusqu'à 4). Largement visibles et contrôlables individuellement, les effets lumineux ainsi produits permettent une commande sûre et intuitive. Une étiquette de repérage peut être introduite au niveau de chaque touche.
![](/fileadmin/4XP0000.EX-K74_Schr%C3%A4gansicht-395c579d.jpg)
![](/fileadmin/Tastenmodule_transparent_schwarz_2-2a1f7802.jpg)
Modules à touches
Accessoires
![](/fileadmin/Tastenmodule_transparent_wei%C3%9F_3-c6987262.jpg)
Avantages des touches avec anneaux lumineux
- Effet d'alerte efficace
- Distribution uniforme de l'intensité lumineuse dans les anneaux
- Design hygiénique, sans bordures ni rainures pour éviter les dépôts de salissures
- Jusqu'à 4 couleurs d'illumination disponibles par touche
- Possibilité d'introduire des étiquettes pour faciliter le repérage des touches
Design personnalisé
Dans le cadre d'un développement customisé, les modules à touches peuvent être adaptés aux demandes clients spécifiques concernant le nombre, l'étiquetage et l'illumination des touches ou encore l'interface bus de terrain et la position de montage.
Un film de surface customisé peut être également désigné en seulement quelques minutes via le Panel Designer.
![](/fileadmin/x2x_design_02-9fbc94ab.jpg)