Configurer et tester un système track intelligent ACOPOStrak devient un jeu d'enfant avec le nouveau logiciel ACOPOStrak Designer. Avec un seul outil logiciel, les concepteurs peuvent designer le système en 3D puis tester des navettes et bien d'autres paramètres. Grâce aux options de simulation fournies dans ACOPOStrak Designer, les utilisateurs peuvent minimiser l'effort de programmation, réduire la consommation d'énergie, et accroître les cadences.
Malgré les calculs complexes effectués en arrière-plan, ACOPOStrak Designer est un outil simple d'utilisation et intuitif. La simulation se comporte exactement comme un système ACOPOStrak réel. Elle fournit à l'utilisateur d'importantes informations en lui indiquant, par exemple, quelles pourront être les accélérations des navettes ou à quelle vitesse les navettes pourront aborder un segment incurvé. Il est ainsi possible de déterminer avec combien de navettes et avec quelles vitesses la productivité sera maximale.
Simulation simple et conviviale
ACOPOStrak Designer offre un moyen simple et rapide de dimensionner et concevoir un système ACOPOStrak. Le design conceptuel est réalisé dans cet outil convivial et sans aucune programmation. Une fois terminée, la configuration est facilement exportée vers Automation Studio pour la suite du développement. Les mouvements des navettes peuvent être ensuite programmés à l'aide des composants préprogrammés de mapp Trak.
Tester toutes les options
ACOPOStrak Designer offre une fonction de conception mécanique permettant le calcul et la visualisation des forces de contact et des mouvements des navettes. Ces données peuvent être utilisées pour calculer les vitesses et les charges maximales admissibles. Les utilisateurs peuvent ainsi vérifier la faisabilité de leur système ACOPOStrak, prédire les cadences et écarter d'emblée de potentiels risques. Munis de ces outils permettant de simuler des systèmes track entiers, ils peuvent tester et évaluer d'innombrables configurations et scenari et déterminer la configuration optimale.
Optimiser la consommation d'énergie
ACOPOStrak Designer peut être aussi utilisé pour évaluer le comportement thermique du système ACOPOStrak. Il calcule notamment la quantité de chaleur générée par chaque segment de piste. Pour permettre aussi un utilisation optimale de l'énergie, il identifie les pics de température en calculant la quantité moyenne d'énergie requise lors des mouvements constants. Les endroits où les performances pourraient être augmentées via l'utilisation de segments de piste refroidis apparaissent ainsi clairement. Ces calculs permettent également de designer l'alimentation au plus juste et d'optimiser la consommation de la machine.
- Atouts clé
- Design conceptuel sans programmation
- Simulation et test exacts en 3D
- Efficacité énergétique optimisée
- Productivité maximisée
- Exportation aisée vers Automation Studio