Conditions ambiantes
Température | |
Fonctionnement | 5 à 40°C |
Stockage | -25 à 55°C |
Transport | -25 à 70°C |
Propriétés mécaniques
Dimensions | |
Largeur | 60 mm |
Longueur | 71.5 mm |
Hauteur | 10 mm |
Poids | Environ 0,5 kg |
Référence produit:
8F1TCA.SWGS0000I-1Description:
Jeu de jauges d'usure ACOPOStrak : 1x jauge d'usure de roue en V, 1x jauge d'usure de roue plate
Documentation | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
Data sheet 8F1TCA.SWGS0000I-1 V1.5 | PDF / 174 KB |