Les atouts technologiques qu'offre le système ACOPOStrak vous permettent de franchir un cap décisif dans la réalisation de votre machine adaptative :
Machines évolutives
Empreinte réduite
![](/fileadmin/Abstand-6302546d.jpg)
Traitements en parallèle
Plusieurs flux de produits peuvent se séparer et se répartir sur plusieurs stations de traitement, puis fusionner en aval de ces stations. Les processus temporellement critiques s'exécutent plus rapidement, les temps de cycle diminuent, et la productivité augmente.
![](/fileadmin/Parallel-processing-load-balancing_710-cdc34c02.jpg)
![](/fileadmin/Abstand-6302546d.jpg)
![](/fileadmin/Abstand-6302546d.jpg)
![](/fileadmin/Abstand-6302546d.jpg)
Système de refroidissement
Refroidissement intelligent pour accroître les performances
Désormais, les segments moteur du système intelligent ACOPOStrak peuvent être fournis avec un refroidissement liquide intégré permettant d'accroître les performances. Le système de refroidissement est directement intégré dans le segment moteur. Son utilisation ne nécessite donc aucun montage supplémentaire.
Dans les applications hautement dynamiques, un grand nombre de navettes accélère et décélère sur un seul segment, ce qui génère de la chaleur. Les segments moteur avec refroidissement intégré permettent de refroidir ces sections de piste. Les segments moteur du système ACOPOStrak sont fournis avec ou sans système de refroidissement. Les deux types de segments s'associent librement. Il est ainsi possible de limiter le refroidissement aux segments qui en ont vraiment besoin. Le coût du refroidisssement est ainsi minimisé.
![](/fileadmin/K%C3%BChlkonzept-0985d057.jpg)
L'eau de refroidissement est acheminée avec une pompe à travers un circuit de refroidissement. La chaleur dissipée par les composants est absorbée par l'eau de refroidissement puis évacuée dans l'air ambiant via un échangeur thermique.
Atouts clé
- Gain de performance
- Pas de montage additionnel
- Système modulaire
- Économies
Calculs thermiques simplifiés
Le logiciel système mapp Track fourni avec le système ACOPOStrak calcule exactement les besoins de puissance et détermine à quels endroits ces derniers sont les plus importants. L'outil de simulation inclus dans ce logiciel rend immédiatement visible les segments de piste à refroidir.
Note : implémentation technique en cours. Pour plus d'informations, veuillez vous mettre en relation avec le contact commercial B&R de votre secteur.