Connexions d'équipements périphériques et gain d'espace
La possibilité de connecter directement des îlots pneumatiques de différents fabricants permet de personnaliser le choix des composants pour tous types d'applications.
Connexions vannes XV108
Connexions vannes XV116
Connexions vannes XV124
Connexion directe au bus de terrain sur l'îlot pneumatique
Les composants de connexion de vannes XV permettent d'intégrer directement au système d'automatisation les îlots pneumatiques des principaux fabricants. Jusqu'à 24 sorties digitales – pour actionner jusqu'à 24 vannes – sont logées dans un boîtier compact.
Informations supplémentaires
Pour tous les îlots pneumatiques
Les composants de connexion XV intègrent aussi le connecteur 25 broches utilisé par les principaux fabricants d'îlots pneumatiques. Les îlots pneumatiques de Bürkert, Festo, Rexroth, Norgren, SMC et de nombreux autres fabricants peuvent être ainsi ajoutés à l'environnement réseau existant moyennant un effort de configuration minimal.
Haut niveau d'intégration
Cette solution compacte génère un potentiel d'économies considérable. Le câblage est réduit, même pour un grand nombre de vannes, ce qui simplifie la mise en route et la maintenance du projet. Le nombre variable de voies sur les modules de connexion d'îlots permet une adaptation efficace et peu coûteuse à tous types de vannes.