B&R signe son entrée sur le marché de la vision industrielle avec deux modèles de caméras : Smart Sensor et Smart Camera. B&R offre un choix étendu de capteurs, d'objectifs et de fonctions logicielles et répond ainsi aux besoins de l'immense majorité des applications de vision dans les machines.
Les caméras Smart Sensor sont conçues pour réaliser une seule fonction de traitement d'images (lecture de QR-code ou détection de position, par exemple). A la différence de nombreux autres appareils de cette catégorie, il n'est pas nécessaire de recourir à un matériel dédié pour chaque fonction. L'utilisateur doit simplement configurer la fonction souhaitée pour le Smart Sensor dans l'outil d'ingénierie Automation Studio. Le fabricant de machines ne doit ainsi avoir en stock qu'un seul et même type de caméras, même si les caméras sont utilisées dans différentes applications.
- Atouts clé
- Un seul produit pour de nombreuses fonctions
- Réglage de focus électronique
- Prétraitement d'image performant par FPGA
- Echange facile car calibrage effectué en usine
Matériel évolutif
Si d'autres fonctionnalités doivent être réalisées, l'utilisateur peut sans aucun problème passer au modèle plus performant Smart Camera. L'applicatif, les paramètres et les modèles existants peuvent être réutilisés. Quel que soit le type de caméra utilisé, l'installation est des plus simples : il suffit de connecter la caméra au réseau de la machine. La caméra récupère ensuite automatiquement tous les réglages nécessaires depuis le contrôleur.
Flexibilité totale
Si cela est souhaité et activé dans le système de gestion d'utilisateurs, toutes les variables et tous les paramètres peuvent être aussi adaptés pendant le fonctionnement et en temps réel. Toujours pendant le fonctionnement, il est également possible d'ajouter de nouveaux modèles pour la reconnaissance d'objets ainsi que de nouveaux types de codes, ou encore de modifier des critères de recherche.
Les deux types de caméras disposent de processeurs multi-cœurs et d'un système de prétraitement d'image intégré avec FPGA. IL est ainsi possible de réaliser des fonctions élaborées comme la reconnaissance de texte basée sur des algorithmes de deep learning.
Qualité d'image optimale
Chaque modèle de caméra est équipé chacune d'un à trois capteurs d'images de 1,3 à 5 mégapixels. Les trois capteurs ainsi proposés se distinguent par leur grand nombre de pixels, leur sensibilité, et leur faible bruit. Ceci garantit une qualité d'image optimale, même pour des applications ultra-rapides.
Le boîtier des caméras existe sous deux formes : soit avec objectif intégré et réglage de focus électronique, soit avec monture C standard. La monture C supporte les objectifs de B&R ainsi que ceux d'autres fabricants comme, par exemple, les objectifs télécentriques.
Un câble suffit
La connexion au réseau de la machine s'effectue via un connecteur hybride M12 fournissant également l'alimentation 24 VDC. La caméra n'a ainsi besoin que d'un seul câble. Un deuxième connecteur hybride M12 permet de réaliser facilement un câblage en série avec des unités d'éclairage.
Calibration usine
B&R calibre les éléments d'éclairage et le système optique (objectif et capteur) avant expédition. Lors du remplacement d'un appareil sur site, aucune modification ne doit être apportée aux paramètres ou au programme. Le mise en service de machines fabriquées en série est ainsi plus rapide.
Variantes produit
Variantes produit
Smart Sensor
- Pour une seule tâche (lecture, mesure, détection...)
- Fonction définie dans le projet logiciel et non en fonction de la codification produit
- Pas de programmation complexe, quelques paramétrages suffisent
Smart Camera
- Utilisation simultanée de plusieurs fonctions
- Liens entre fonctions définis graphiquement
- Fonctions adaptables pendant le fonctionnement à l'aide de recettes
- Aucun changement de paramètres pour passer d'une Smart Sensor à une Smart Camera