![](/fileadmin/Header_1920x650-33983959.jpg)
Le système de vision de B&R établit de nouveaux standards dans l'industrie : les caméras, les algorithmes de traitement d'images et les systèmes d'éclairage font désormais partie intégrante du système de contrôle.
Le système de vision de B&R présente plusieurs caractéristiques remarquables. Tout d'abord, il offre un rapport performance-taille et performance-coût exceptionnel. Il y a encore quelques années, vouloir atteindre des niveaux de puissance comparables avec un système compact était une gageure. En combinant de multiples fonctions dans un seul boîtier, fabricants de machines et utilisateurs finaux peuvent désormais gagner du temps et faire des économies.
Toutes les fonctionnalités du système de vision se combinent à souhait. Il est ainsi possible de le configurer de manière à l'optimiser pour les besoins de l'application, toutes applications confondues. Faites-vous un aperçu rapide des possibilités qu'offre le système de vision adaptative de B&R.
![](/fileadmin/Zitat_Andreas_Waldl-be9dbc85.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2_1.0_de-63256d01.jpg)
![](/fileadmin/Scalability-43b53b3a.jpg)
Le système de vision de B&R peut être personnalisé en choisissant les variantes de caméra, d'éclairages et de filtres les plus adaptées ainsi que la combinaison la plus pertinente de ces éléments. Une souplesse qui permet d'atteindre des résultats insoupçonnés. →
![](/fileadmin/Features-a13f4662.jpg)
Les fonctionnalités inédites du système de vision ouvrent de toutes nouvelles possibilités pour vos applications. →
![](/fileadmin/Integration-fd92a290.jpg)
Les caméras, les algorithmes de traitement d'image et les unités d'éclairage font partie intégrante du système de contrôle. →
![](/fileadmin/Deep_Learning-c2865b31.jpg)
Des algorithmes basés sur des techniques de deep learning sont aussi intégrés, ce qui donne accès à de nouvelles pistes à explorer pour améliorer la qualité et la productivité, réduire les quantités de rebut et gagner en flexibilité. →
![](/fileadmin/Meintenance-11b66115.jpg)
Le système de vision simplifie la maintenance : un atout clé pour minimiser les temps d'arrêt machine et maximiser le TRS. →
![](/fileadmin/Portfolio-0927d69d.jpg)
La gamme complète de caméras, d'objectifs, d'éclairages et de logiciels que propose B&R permet de choisir la combinaison optimale dans chaque cas d'utilisation. →
![](/fileadmin/Platzhalter_2_1.0_de-63256d01.jpg)
![](/fileadmin/Trennbalken_grau-5944e06f.jpg)
![](/fileadmin/Scalability-43b53b3a.jpg)
Des caméras aux variantes multiples : de quoi choisir la caméra parfaite dans chaque cas d'utilisation
Chaque capteur ou caméra de vision est configurable individuellement et donc entièrement adaptable aux processus machine. Vous pouvez personnaliser le système de vision que vous commandez en fonction de vos besoins, à commencer par le choix du capteur, de la caméra ou de la caméra edge (deep learning). Ensuite, un large choix de longueurs de focale, de couleur d'éclairage, et bien d'autres options sont également proposés.
- Focus calibré ou réglable électroniquement
- 7 modèles de caméra avec objectif intégré, un modèle avec monture C standard
- 3 résolutions de capteur différentes, de 1,3 à 5,3 mégapixels
- 7 variantes de LED, jusqu'à 4 couleurs par LED
![](/fileadmin/Camera_Variety-60e2d592.jpg)
Une gamme complète d'éclairages
Le large choix de barres d'éclairage, de plaques de rétroéclairage et d'éclairages intégrés aux caméras offre une souplesse qui permet d'assurer un résultat optimal, même dans des conditions de lumière difficiles. Chaque élément d'éclairage a un contrôleur de flash intégré, aucun matériel externe n'est donc nécessaire. Le contrôle de l'éclairage est synchronisé avec le système d'automatisation à la microseconde près.
B&R est le seul fabricant sur le marché dont les barres d'éclairage permettent un réglage électronique de l'angle d'éclairage, de -45° à 90° via la connexion bus de terrain. Quand des lots de produits différents doivent être fabriqués avec la même machine, un réglage automatique et fiable de l'angle d'éclairage peut être ainsi effectué pour chaque lot.
- 6 variantes de plaques de rétroéclairage et 7 variantes de barres d'éclairage
- Contrôle d'éclairage à la microseconde près
- Insensibilité aux lumières extérieures
- Contrôleur stroboscopique intégré
- Source de lumière calibrée assurant un flux radial reproductible
![](/fileadmin/Lighting_overview-52f15f9a.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2_1.0_de-63256d01.jpg)
Des éclairages adaptatifs pour voir l'invisible
Utiliser des éclairages intelligents capables de s'adapter complètement aux produits en temps réel permet de voir ce qui jusqu'alors n'était pas visible. Chaque élément d'éclairage peut présenter jusqu'à 4 couleurs différentes. Le choix de couleurs comprend plusieurs couleurs visibles ainsi que des couleurs invisibles. Les LED infrarouges ou ultraviolettes sont utilisées pour dévoiler des structures invisibles ou pour masquer des structures visibles.
Dans différentes applications, l'utilisation d'un éclairage complémentaire permet de maximiser l'intensité lumineuse et le contraste. Parallèlement, l'utilisation d'une combinaison de couleurs adaptée permet d'assurer un temps d'éclairage minimal et sans raie lumineuse (effet smear).
- De 4 à 7 couleurs de LED différentes dans un élément d'éclairage (rouge, vert, bleu, lime, blanc, infrarouge, ultraviolet)
- Adaptation de couleur en temps réel grâce à un contrôleur intégré
- Disponible pour les éclairages intégrés aux caméras ainsi que pour les plaques de rétroéclairage, les barres d'éclairage et les éclairages en anneau
![](/fileadmin/Features-a13f4662.jpg)
Capteur de vision multi-fonctions : usages non limités
Oubliez les limitations qu'imposent bon nombre de capteurs de vision : recourir à différentes capteurs pour différentes fonctions n'est plus nécessaire. Les Smart Sensor offrent un large choix de fonctions. Un simple paramétrage dans l'outil d'ingénierie Automation Studio suffit pour choisir et activer la fonction souhaitée. Jusqu'à 255 modèles peuvent être enregistrés et exécutés sur un seul de ces capteurs. D'autres modèles peuvent être introduits par une simple opération de remplacement dans le logiciel.
- De multiples fonctions dans un seul capteur
- Le même matériel pour différentes applications
- Moins de pièces détachées
- Fonction définie dans le projet d'automatisation et non liée à un numéro d'article
- Coûts transparents et indépendants des fonctionnalités logicielles
L'éclairage parfait pour des objets en mouvement rapide
Chaque élément d'éclairage dispose d'un contrôleur de flash intégré, aucun matériel externe n'est donc nécessaire. Ce contrôleur permet d'alimenter les puissantes LED avec des impulsions de courant très précises. Une durée d'impulsion d'1µs suffit pour atteindre l'intensité lumineuse maximale.
À la différence des systèmes de traitement d'images conventionnels, le système de vision de B&R peut donc être utilisé sans problème dans des applications à grande vitesse. Récemment, B&R a réalisé une application où le système de vision lit un code data matrix sur une lame de scie à ruban à une vitesse de 56 m/s. De plus, la haute performance de l'éclairage élimine quasiment l'influence de la lumière externe : un facteur de qualité essentiel.
- Intensité et homogénéité maximales
- Élimination des effets de la lumière externe
- Adaptation automatique à chaque nouvelle situation
- Intensité répétable en raison de la calibration usine
![](/fileadmin/Platzhalter_2_1.0_de-63256d01.jpg)
Des filtres qui améliorent la qualité d'image
Les nouveaux filtres que propose B&R pour les Smart Camera et les Smart Sensor offrent un moyen simple et économique d'améliorer la qualité des captures d'image. Un filtre polarisant pour éliminer les réflexions et les reflets ainsi qu'un filtre collimateur pour assurer un contraste optimal sont également proposés.
- Élimination des réflexions et des reflets
- Contraste parfait dans toute situation
- Utilisation possible avec des surfaces difficiles (métalliques, par exemple)
![](/fileadmin/Platzhalter_2_1.0_de-63256d01.jpg)
Intégration d'éclairages externes
Grâce au contrôleur de flash de B&R, tout système d'éclairage externe piloté en courant fonctionne comme un éclairage Smart Light de B&R. Ce système présente des connexions 1 fil et ne nécessite pas de capteurs de déclenchement additionnels. Il se synchronise à la µs près avec l'ensemble du système B&R, présente des temps de montée en courant incroyablement courts pour les flashs, et délivre une puissance maximale pendant toute la période de flash. De plus, il est décentralisé, ce qui réduit l'encombrement dans l'armoire électrique ainsi que le nombre et la longueur des câbles, et donc les coûts...
- Ouvert à des éclairages de fournisseurs tiers
- Réduction du risque d'erreurs de développement
- Résolution de tâches de vision complexes
- Réduction des coûts de câblage
- Répétabilité, productivité et qualité améliorées
![](/fileadmin/External_flash_controller-358fcb81.jpg)
![](/fileadmin/Integration-fd92a290.jpg)
INTEGRATION SYSTEME
Une intégration complète au système d'automatisation
Le niveau d'intégration sans précédent du système de vision de B&R ouvre de nouvelles possibilités qui vont bien au-delà de l'inspection qualité. Les informations de ce système peuvent être introduites en temps réel dans des boucles d'asservissement et permettre ainsi un contrôle avancé des machines. Ce comportement déterministe assure des temps d'arrêt machine minimisés, donc un TRS maximal. Par ailleurs, la gestion centralisée des données du système permet un diagnostic détaillé et simplifie la maintenance.
- Gestion de données centralisée et en temps réel
- Diagnostic et maintenance simplifiés
- Mise à jour automatique des firmwares et des paramètres au démarrage de la machine
- Temps d'arrêt machine minimisés
INTEGRATION RESEAU
Synchronisation à la µs près
Le matériel et le logiciel du système de vision de B&R sont entièrement intégrés au système de contrôle de la machine. Seule une intégration aussi aboutie permet une précision absolue et une synchronisation à la microseconde près de tous les composants d'automatisation, vision incluse . Le système de vision peut être connecté à un axe en quelques clics.
- Images reproductibles, résultats reproductibles
- Champ de vue nécessaire minimal
- Images parfaitement nettes à grande vitesse
INTEGRATION D'OUTILS
Plug and run : du bureau à la machine
Le système de vision de B&R libère l'utilisateur de tout réglage additionnel sur sa machine. C'est un système plug-and-run. Habituellement, une fois qu'un projet a été finalisé dans un outil de développement, les développeurs doivent ensuite ajuster tous les réglages directement sur la machine. B&R calibre ses systèmes de vision, éléments d'éclairage compris, avant de les livrer. Les développeurs peuvent ainsi tester et vérifier leur application à tout moment et en tout lieu, sans être présent physiquement auprès de la machine réelle.
- Réduction du temps de développement
- Réduction du risque d'erreurs de développement
- Maintenance simplifiée et gestion à distance
- Élaboration simplifiée de preuves de concept, donc réduction du time-to-market
![](/fileadmin/Platzhalter_2_1.0_de-63256d01.jpg)
Simulation du traitement d'image dans Automation Studio
Il n'est pas nécessaire d'avoir des compétences pointues en programmation pour mettre au point un système de vision. Les automaticiens peuvent facilement programmer, paramétrer et même simuler le traitement d'image dans l'outil d'ingénierie Automation Studio, sans même devoir compiler l'intégralité de leur projet. De plus, il est possible d'exporter les résultats des tests de simulation dans Excel. Ceci facilite les analyses visant à optimiser le process et à générer des données pertinentes pour la qualité.
- Environnement de développement commun
- Programmation et paramétrage pleinement intégrés au projet d'automatisation
- Simplification de l'élaboration de preuves de concept, donc réduction du time-to-market
- Fonctionnement plus fiable des machines
![](/fileadmin/Tool_Integration_AS-49a7a5d4.jpg)
![](/fileadmin/Deep_Learning-c2865b31.jpg)
OCR sans formation ni paramétrages
La fonction intégrée de reconnaissance de caractères Deep OCR se distingue par son aptitude à reconnaître les caractères instantanément. Aucune formation et aucun paramétrage n'est nécessaire pour permettre une lecture de caractères à grande vitesse, même avec une mauvaise qualité d'image ou des caractères difficiles à lire comme les polices à matrice de points. Un algorithme d'apprentissage profond rend la fonction encore plus fiable, ouvrant ainsi de nouvelles possibilités pour améliorer la qualité, accroître la productivité, éviter des mises au rebut et, parallèlement, flexibiliser la fabrication. Toutes les fonctionnalités des caméras intelligentes disponibles peuvent être combinées avec Deep OCR.
- Performance exceptionnelle – 26 TOPS
- Lecture à grande vitesse, même avec une lisibilité médiocre
- Reconnaissance instantanée des caractères et, en particulier, des caractères difficiles à distinguer
- Pas d'autres paramètres que le ROI et le niveau de confiance
- Deep OCR pour de meilleurs résultats
![](/fileadmin/OCR_Collage-344a25cc.jpg)
Détection globale d'anomalies de contexte
La détection d'anomalies basée sur de l'apprentissage profond permet d'identifier les plus petites déviations de structure avec une grande fiabilité. Cette technologie de détection a déjà été testée avec succès pour des contrôles qualité automatiques de surfaces en bois, de textiles, de joints de soudage, et plus encore.
À la différence d'autres méthodes d'apprentissage profond, elle ne demande pas de repérage dédié pour chaque catégorie de défauts. Dans la plupart des casn, une centaine d'images de bonne qualité suffisent pour entraîner le système de détection. Pendant le processus d'inférence, ce dernier segmente les régions où se trouvent les images qui diffèrent nettement des images d'entraînement.
- Défauts de surface clairement indiqués sur une "carte thermique"
- La pertinence de l'évaluation qualité peut être finement réglée avec les algorithmes sous-jacents basés sur des règles
- Bond en avant des performances machine sans expert en IA
- Productivité et qualité accrues
![](/fileadmin/Meintenance-11b66115.jpg)
Plug and play pour les machines fabriquées en série ou pour les interventions
B&R calibre les éléments d'éclairage et les systèmes optiques (lentille, capteur et focus) avant expédition. Aucun paramètre ou programme ne doit être modifié quand des appareils sont remplacés sur site.
Chaque jour, le système se comporte de la même manière, que vous installiez la caméra hier, aujourd'hui ou demain. En cas d'intervention, le temps d'arrêt de la machine est minimisé, Ceci accélère la mise en service pour des machines fabriquées en série.
- Temps d'arrêt machine minimisés en cas d'intervention
- TRS accru
- Très grande précision
- TCO réduit
![](/fileadmin/Portfolio-0927d69d.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2_1.0_de-63256d01.jpg)
![](/fileadmin/Trennbalken_grau-5944e06f.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2_1.0_de-63256d01.jpg)
Le matériel et le logiciel de la solution de vision de B&R sont entièrement intégrés au système de contrôle. Seule une intégration aussi aboutie permet de synchroniser avec une précision absolue et à la microseconde près tous les composants d'automatisation, vision industrielle incluse. De plus, cette intégration permet de tout gérer avec un seul outil d'ingénierie et une seule application. Les automaticiens peuvent ainsi réaliser eux-mêmes de nombreuses tâches de vision.