![](/fileadmin/X90CP174.xx-00.right-7c43e867.jpg)
Contrôleur X90
Avec le nouveau contrôleur modulaire X90, B&R continue d'ouvrir de nouvelles possibilités pour l'automatisation des machines mobiles. Ce système complet basé sur des technologies standardisées se prête parfaitement à la mise en œuvre de concepts d'automatisation ultra-flexibles. Le cœur du système X90 se compose d'un processeur ARM puissant et d'E/S multi-fonctions. La configuration de base inclut des interfaces CAN, Ethernet, et POWERLINK (réseau temps réel).
Interfaces et cartes d'extension
Le boîtier robuste en fonte d'aluminium renferme un espace permettant de loger jusqu'à quatre cartes d'extension. Le système peut être ainsi étendu par des E/S additionnelles, des interfaces, et même un contrôleur de sécurité complet avec E/S sûres. Des cartes d'extension supplémentaires pour interfaces WLAN, Bluetooth et GPS sont également prévues.
Spécialement conçu pour les environnements difficiles
Tous les produits du système X90 sont conçus pour une utilisation dans des environnements difficiles. Leur température de fonctionnement s'étend de -40 à +85 °C. Ils résistent aux vibrations, aux chocs, ainsi qu'à de nombreux agents agressifs comme le sel, les rayons UV, l'huile, etc.
Certifié pour l'utilisation dans des machines mobiles et en plein air
Les produits Mobile Automation de B&R appliquent strictement les standards en vigueur pour l'agriculture, la foresterie, la construction et la voirie. De plus, ils présentent de nombreuses certifications.