Brève description
Module E/S 5 sorties numériques 9 à 32 VDC, sorties isolées à un canal
Informations générales
Code d'identification B&R 0xF62A
Indicateurs d'état -
Consommation électrique Max. 1 W
Isolation électrique
Numérique - Numérique Oui
Certifications
UN ECE-R10 Oui
CE Oui
UKCA Oui
Sorties numériques
Quantité 5
Variante Relais / Contact normalement ouvert
Les canaux sont isolés.
Tension nominale 12/24 VDC
Tension de commutation 9 à 32 VDC
Courant de sortie nominal 2 A
Courant nominal total 10 A
Alimentation de l'actionneur Externe
Tension en mode commun Max. 48 VDC
Résistance de contact Max. 100 mΩ
Délai de commutation
0 → 1 ≤10 ms
1 → 0 ≤10 ms
Durée de vie
Électricité Min. 120 x 103 ops. (à 2 A / 32 VDC)
Mécanique Min. 2 x 107 ops.
Capacité de commutation
Minimum 5 mW
Maximum 64 W
Puissance totale de tous les canaux
DC 320 W
Circuit de protection
Externe Diode de roue libre pour charges inductives
Interne Diode TVS
Plage de tension d'alimentation admissible 9 à 32 VDC
Conditions de fonctionnement
Orientation du montage
Tous Oui
Degré de protection selon EN 60529 Jusqu'à IP69K
Conditions ambiantes
Température
Fonctionnement
Orientation du montage horizontal -40 à 85°C surface du boîtier
Orientation du montage vertical -40 à 85°C surface du boîtier
Stockage -40 à 85°C
Transport -40 à 85°C
Humidité relative
Fonctionnement 5 à 100%, condensation
Stockage 5 à 100%, condensation
Transport 5 à 100%, condensation
Propriétés mécaniques
Dimensions
Largeur 47 mm
Longueur 95 mm
Référence produit:
X90RO440.05-00
Description:
  • 9 to 32 VDC
  • 5 digital outputs
  • Switching current 2 A
  • 5 normally open contacts
  • Single-channel isolated outputs
  • X2X Link

The relay option board provides 5 additional relay outputs. Communication to the mainboard is made possible via X2X Link.

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo