Brève description
Module E/S 8 entrées/sorties numériques 9 à 32 VDC pour les connexions à 1 fil
Informations générales
Code d'identification B&R 0xEBC2
Indicateurs d'état -
Diagnostics
Sorties de diagnostic Dans l'application utilisant la mesure du courant
Consommation électrique 0,91 W
Isolation électrique
Numérique - Numérique Non
Certifications
UN ECE-R10 Oui
CE Oui
UKCA Oui
Sorties multifonctions
Sorties PWM multifonctions (MF-PWM)
Quantité 8
Fonctions 4 A courant nominal / canal
Fréquence PWM 15 Hz à 1 kHz,
entrée/sortie numérique, circuit sink/source - configurable par canal, filtre d'entrée logiciel configurable, rampe d'activation/désactivation configurable, protection de sortie intégrée
Entrées numériques
Quantité 0 à 8, en fonction de l'utilisation des entrées/sorties multifonctions
Tension d'entrée 9 à 32 VDC
Courant d'entrée à 24 VDC Typ. 2,7 mA
Circuit d'entrée Source/Sink, configurable
Filtre d'entrée
Matériel 100 µs
Logiciel Défaut 1 ms, configurable entre 0 et 25 ms par incréments de 0,1 ms
Résistance d'entrée Typ. 9 kΩ
Seuil de commutation 45% tension d'alimentation
Sorties numériques
Quantité 0 à 8, en fonction de l'utilisation des entrées/sorties multifonctions
Sortie PWM
Quantité 0 à 8, en fonction de l'utilisation des entrées/sorties multifonctions
Tension nominale 12/24 VDC
Tension d'alimentation (plage admissible) 9 à 32 VDC
Courant nominal 4 A
Courant de sommation 16 A
Fréquence PWM 15 Hz à 1 kHz
Coefficient d'utilisation 0 à 100 % par pas de 0,1 %, résolution <50 μs
Circuit de sortie Evier/Source
Protection de la sortie Arrêt thermique en cas de surintensité ou de court-circuit, protection intégrée pour la commutation de charges inductives
Variante FET à alimentation/réduction de courant
État du diagnostic Surveillance de la sortie avec un retard de 1 ms
Courant de fuite lorsque la sortie est désactivée Max. 50 µA
Tension résiduelle <0,1 V à un courant nominal de 4 A
Courant de court-circuit de pointe 50 A (max. 0,2 ms)
Mesure actuelle
Plage de mesure du courant ±10 A
Temps de conversion 40 μs
Résolution 12 bits (6 mA)
Format de sortie
Type de données INT 0x8001 à 0x7FFF
Actuel 1 LSB = 305 μA
Précision ±0,5% ±50 mA
Dérive de la température ±0,02%/°C ±1 mA/°C
Erreur de mode commun ±3 mA/V
Conditions de fonctionnement
Orientation du montage
Tous Oui
Degré de protection selon EN 60529 Jusqu'à IP69K
Conditions ambiantes
Température
Fonctionnement
Orientation du montage horizontal -40 à 85°C surface du boîtier
Orientation du montage vertical -40 à 85°C surface du boîtier
Stockage -40 à 85°C
Transport -40 à 85°C
Humidité relative
Fonctionnement 5 à 100%, condensation
Stockage 5 à 100%, condensation
Transport 5 à 100%, condensation
Propriétés mécaniques
Dimensions
Largeur 47 mm
Longueur 95 mm
Référence produit:
X90PO210.08-00
Description:
  • 9 to 32 VDC
  • 8 PWM outputs
  • 4 A per channel
  • Current measurement
  • Central cutoff
  • X2X Link

The PWM option board offers 8 additional analog outputs that can also be used as digital inputs/outputs. Communication to the mainboard is implemented using X2X Link. In addition, the PWM option board provides current measurement for each channel.

Automation Studio HW Upgrades Version (date) Téléchargement
V4.3 HW Upgrade (X90PO210.08-00) EXE / 1 Mo
Certifications Version (date) Téléchargement
EU Declaration Industrial sector X90 PDF / 163 Ko
EU Declaration Mobile machinery X90 PDF / 146 Ko
EU Declaration Railway X90 PDF / 309 Ko
UK Declaration Industrial sector X90 PDF / 110 Ko
UN ECE-R10 PDF / 382 Ko
Documentation Version (date) Téléchargement
Datasheet X90PO210.08-00 PDF / 358 Ko
X90 mobile System User´s Manual PDF / 49 Mo
E-CAD (modèles Electro ou EPLAN) Version (date) Téléchargement
X90 EPLAN P8 from V2.4 EXE / 69 Mo

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo