Référence produit Description
X90PO210.08-00 Carte optionnelle mobile X90 PWM, 8x sorties PWM, 9 à 32 VDC, max. 4 A, avec mesure du courant (12 bits), 15 Hz à 1 kHz, DI en option, 9 à 32 VDC, puits/source, configuration par logiciel
X90RO440.04-S1 Carte optionnelle mobile X90 avec sorties relais sécurisées, 4 relais, contacts normalement ouverts, pour alimentation externe de l'actionneur, 9 à 32 VDC / 2 et 4 A
X90RO440.05-00 X90 carte optionnelle mobile relais, 5 relais, contact normalement ouvert, pour alimentation externe de l'actionneur, 9 à 32 VDC / 2 A

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo