Brève description
Module E/S 4 sorties analogiques ou 4 entrées numériques 9 à 32 VDC pour les connexions à 1 fil
Informations générales
Code d'identification B&R 0xEBC4
Indicateurs d'état -
Consommation électrique 0,55 W
Isolation électrique
Numérique - Analogique Non
Certifications
UN ECE-R10 Oui
CE Oui
UKCA Oui
Sorties multifonctions
Sorties analogiques multifonctions (MF-AO)
Quantité 4
Fonctions Sortie analogique, résolution du convertisseur numérique 12 bits, protection intégrée de la sortie, entrée numérique, circuit sink/source - configurable par canal, filtre d'entrée logiciel
Entrées numériques
Quantité 0 à 4, en fonction de l'utilisation des entrées/sorties multifonctions
Tension d'entrée 9 à 32 VDC
Courant d'entrée à 24 VDC Typ. 1,3 / 2,6 / 3,7 mA, configurable
Circuit d'entrée Source/Sink, configurable
Filtre d'entrée
Matériel 300 µs
Logiciel Défaut 1 ms, configurable entre 0 et 25 ms par incréments de 0,1 ms
Résistance d'entrée Typ. 6,5 / 9 / 18 kΩ, configurable
Retard d'entrée <0,5 ms (à une fréquence d'échantillonnage de 160 µs)
Seuil de commutation 50 % de la tension d'alimentation
Sorties analogiques
Quantité 0 à 4, en fonction de l'utilisation des entrées/sorties multifonctions
Sortie 0 V (haute résistance) / 0,1 à 10 V / 0 mA (haute résistance) / 0,2 à 20 mA
Courant de sortie max 10 mA (à la sortie de la tension)
Résolution du convertisseur numérique 12 bits
Temps de conversion 300 µs pour toutes les sorties
Temps de stabilisation lors d'une modification de la sortie sur toute la plage 700 µs
Comportement à l'allumage et à l'extinction Sortie désactivée par le semi-conducteur pour le démarrage
Erreur maximale à 25°C <1%
Protection de la sortie Résistance aux courts-circuits
Format de sortie
Type de données INT
Tension INT 0x0000 - 0x7FFF / 1 LSB = 0x0008 = 2,5 mV
Actuel INT 0x0000 - 0x7FFF / 1 LSB = 0x0008 = 4,9 μA
Charge par canal
Tension Max. 10 mA, charge ≥1 kΩ
Actuel Charge maximale 500 Ω
Résistance aux courts-circuits Limitation de courant 90 mA
Filtre de sortie Filtre passe-bas de premier ordre / fréquence de coupure 10 kHz
Dérive maximale du gain
Tension 0,02%/°C
Actuel 0,04%/°C
Dérive maximale du décalage
Tension 0,01%/°C
Actuel 0,01%/°C
Décalage max
Tension 0,1 V
Actuel 0,2 mA
Erreur causée par un changement de charge
Tension Max. 0,11%, de 1 kΩ à 10 MΩ, résistif
Actuel Max. 1,4%, de 1 à 500 Ω, résistif
Non-linéarité <0,02%
Conditions de fonctionnement
Orientation du montage
Tous Oui
Degré de protection selon EN 60529 Jusqu'à IP69K
Conditions ambiantes
Température
Fonctionnement
Orientation du montage horizontal -40 à 85°C surface du boîtier
Orientation du montage vertical -40 à 85°C surface du boîtier
Stockage -40 à 85°C
Transport -40 à 85°C
Humidité relative
Fonctionnement 5 à 100%, condensation
Stockage 5 à 100%, condensation
Transport 5 à 100%, condensation
Propriétés mécaniques
Dimensions
Largeur 47 mm
Longueur 95 mm
Référence produit:
X90AO410.04-00
Description:
  • 9 to 32 VDC
  • 4 analog outputs or digital inputs
  • X2X Link

The AO option board offers 4 additional analog outputs, each of which can be configured as a current or voltage output. Communication to the mainboard is made possible via X2X Link. The pins in use can also be used as digital inputs; it is possible to toggle them between sink mode and source mode.

Automation Studio HW Upgrades Version (date) Téléchargement
V4.3 HW Upgrade (X90AO410.04-00) EXE / 655 Ko
Certifications Version (date) Téléchargement
EU Declaration Industrial sector X90 PDF / 163 Ko
EU Declaration Mobile machinery X90 PDF / 146 Ko
EU Declaration Railway X90 PDF / 309 Ko
UK Declaration Industrial sector X90 PDF / 110 Ko
UN ECE-R10 PDF / 382 Ko
Documentation Version (date) Téléchargement
Datasheet X90AO410.xx-00 PDF / 236 Ko
X90 mobile System User´s Manual PDF / 49 Mo
E-CAD (modèles Electro ou EPLAN) Version (date) Téléchargement
X90 EPLAN P8 from V2.4 EXE / 69 Mo

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo