Brève description
Module de communication 3x bus CAN, 1x RS485
Informations générales
Code d'identification B&R 0xEF80
Indicateurs d'état -
Consommation électrique 1,71 W
Certifications
UN ECE-R10 Oui
CE Oui
UKCA Oui
Interfaces
Interface IF1
Désignation de la connexion CAN1
Signal Bus CAN
Distance maximale 1000 m
Taux de transfert Max. 1 Mbit/s
Résistance de terminaison Un dispositif externe de 120 Ω doit être prévu.
Interface IF2
Désignation des raccordements CAN2
Signal Bus CAN
Distance maximale 1000 m
Taux de transfert Max. 1 Mbit/s
Résistance de terminaison Un dispositif externe de 120 Ω doit être prévu.
Interface IF3
Désignation des raccordements CAN3
Signal Bus CAN
Distance maximale 1000 m
Taux de transfert Max. 1 Mbit/s
Résistance de terminaison Un dispositif externe de 120 Ω doit être prévu.
Interface IF4
Désignation de la connexion RS485
Signal RS485
Distance maximale 1200 m
Taux de transfert Max. 115,2 kbit/s
Mémoire tampon FIFO 1 kB
Résistance de terminaison Commutable par logiciel
Propriétés électriques
Isolation électrique Non
Conditions de fonctionnement
Orientation du montage
Tous Oui
Degré de protection selon EN 60529 Jusqu'à IP69K
Conditions ambiantes
Température
Fonctionnement
Orientation du montage horizontal -40 à 85°C surface du boîtier
Orientation du montage vertical -40 à 85°C surface du boîtier
Stockage -40 à 85°C
Transport -40 à 85°C
Humidité relative
Fonctionnement 5 à 100%, condensation
Stockage 5 à 100%, condensation
Transport 5 à 100%, condensation
Propriétés mécaniques
Dimensions
Largeur 47 mm
Longueur 95 mm
Référence produit:
X90IF730.04-00
Description:
  • 3 CAN bus interfaces
  • Serial interface

In addition to the existing interfaces on the mainboard, option boards for communication are available for connecting remote actuators and sensors.

Automation Studio HW Upgrades Version (date) Téléchargement
V4.3 HW Upgrade (X90IF730.04-00) EXE / 704 KB
Certifications Version (date) Téléchargement
EU Declaration Industrial sector X90 PDF / 163 KB
EU Declaration Mobile machinery X90 PDF / 146 KB
EU Declaration Railway X90 PDF / 309 KB
UK Declaration Industrial sector X90 PDF / 110 KB
UN ECE-R10 PDF / 382 KB
Documentation Version (date) Téléchargement
Data sheet X90IF7x0.0x-00 PDF / 2 MB
X90 mobile System User´s Manual PDF / 49 MB
E-CAD (modèles Electro ou EPLAN) Version (date) Téléchargement
X90 EPLAN P8 from V2.4 EXE / 69 MB

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo