Brève description
Module E/S | 10 entrées numériques 9 à 32 VDC pour les connexions à 1 fil |
Informations générales
Code d'identification B&R | 0xEBC1 |
Indicateurs d'état | - |
Consommation électrique | 0,37 W |
Isolation électrique | |
Numérique - Numérique | Non |
Certifications | |
UN ECE-R10 | Oui |
CE | Oui |
UKCA | Oui |
Entrées multifonctions
Entrées numériques multifonctions (MF-DI) | |
Quantité | 10 |
Fonctions | Entrée numérique, circuit sink/source - configurable par canal, filtre d'entrée logiciel configurable, entrée compteur avec fréquence de compteur de 50 kHz, mesure de la porte, encodeur AB |
Entrées numériques
Quantité | 10 |
Tension d'entrée | 9 à 32 VDC |
Courant d'entrée à 24 VDC | Typ. 1,2 / 2,5 / 3,6 mA, configurable par logiciel |
Circuit d'entrée | Source/Sink, configurable |
Filtre d'entrée | |
Matériel | 3 μs |
Logiciel | Défaut 1 ms, configurable entre 0 et 25 ms par incréments de 0,1 ms |
Résistance d'entrée | Typ. 6,5 / 9 / 18 kΩ, configurable |
Seuil de commutation | 50 % de la tension d'alimentation |
Conditions de fonctionnement
Conditions ambiantes
Propriétés mécaniques
Dimensions | |
Largeur | 47 mm |
Longueur | 95 mm |
![](/fileadmin/X90xxxxx.xx-00_right-f25d6d97.jpg)
Référence produit:
X90DI110.10-00Description:
- 9 to 32 VDC
- 10 digital inputs
- Sink or source circuit
- Counter inputs 50 kHz
- X2X Link
The DI option board offers 10 additional digital inputs that can be configured as 6.9 / 10 / 22 kΩ sink or source inputs. Communication to the mainboard is implemented using X2X Link.
Automation Studio HW Upgrades | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
V4.3 HW Upgrade (X90DI110.10-00) | EXE / 515 KB |
Certifications | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
EU Declaration Industrial sector X90 | PDF / 163 KB | |
EU Declaration Mobile machinery X90 | PDF / 146 KB | |
EU Declaration Railway X90 | PDF / 309 KB | |
UK Declaration Industrial sector X90 | PDF / 110 KB | |
UN ECE-R10 | PDF / 382 KB |
Documentation | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
Datasheet X90DI110.10-00 | PDF / 205 KB | |
X90 mobile System User´s Manual | PDF / 49 MB |
E-CAD (modèles Electro ou EPLAN) | Version (date) | Téléchargement |
---|---|---|
X90 EPLAN P8 from V2.4 | EXE / 69 MB |