![](/fileadmin/AP5000_-_Panel_Family-7cdc9eb1.jpg)
La toute dernière technologie Atom d'Intel
Le Panel PC 2100 associé à l'Automation Panel 5000 est un système PC puissant et tout équipé. Son boîtier ultra-compact a les mêmes dimensions qu'un récepteur Smart Display Link. La variante conçue pour un montage sur paroi d'armoire électrique présente également les mêmes avantages.
Le système PC est basée sur l'architecture Bay Trail d'Intel et offre un ratio prix/performance optimal. Cette architecture proposée avec des processeurs à un, deux ou quatre cœurs pose un nouveau jalon dans l'évolution des systèmes embarqués. Les Automation Panel 5000 n'intègrent et ne requièrent aucun ventilateur.
Ecrans
Unités centrales
Unités de montage
Options interface
Cartes CFast
Bride
Unités d'extension
Eléments de commande
Heat pipe
Poignées
Accessoires
Systèmes d'exploitation
Les Panel PC 2100 pour potence sont équipés de processeurs économes en énergie allant des processeurs Intel® Celeron® mono-cœur aux processeurs Intel® Core™ i7. Une telle puissance de traitement n'est autrement possible qu'avec un PC d'armoire électrique. Les bibliothèques DirectX11 sont supportées, ce qui assure de hautes performances graphiques. Même sur potence, les Panel PC 2100 sont parfaitement adaptés à l’utilisation d’un système SCADA nécessitant un graphisme élaboré.
A retenir
- Performance CPU jusqu'au Quad-Core
- Formats écran large de 15,6" HD à 24" Full HD
- Capacitif projeté, multi-touch
- Avec poignées en option
- Montage confortable bras ou pied
Personnalisation aisée
Les touches et les commutateurs peuvent être personnalisés individuellement. La liste des adaptations possibles est très étendue : disposition personnalisée des touches standard, présence de touches avec anneau lumineux, boutons-poussoir de différentes couleurs. Les IHM personnalisées sont en générale fournies tout assemblées. Les modules à touches peuvent être également personnalisées.
Informations supplémentaires
Flexibilité maximale
Tous les Automation Panel 5000 peuvent être convertis en système PC tout équipé en ajoutant une unité de traitement Panel PC 2100 aussi compacte qu'un récepteur Smart Display Link. Le raccordement des câbles aux interfaces Ethernet et bus de terrain s'effectue confortablement car toutes ces interfaces sont facilement accessibles.
Système hypercommunicant
L'Automation PC 2100 intègre toutes les interfaces essentielles, et notamment 2 ports Ethernet Gigabit, 1 port USB 2.0 et 1 port USB 3.0. Des interfaces bus de terrain comme POWERLINK et CAN peuvent être ajoutées sous forme de modules. Le stockage des données s'effectue sur des cartes CFast de type MLC et de capacité 60 Go ou plus.
![](/fileadmin/AP5000_Schnittstellen-1a81f977.jpg)