Les Panel PC 1200 sont des PC compacts tout en un. Ils permettent l'utilisation d'une mémoire de masse extractible de capacité 256 Go. Ceci facilite l'installation d'un système d'exploitation Windows ou Linux optimisant les performances du matériel, en l'occurrence un processeur Intel Atom Quad Core et une RAM de capacité 4 Go.

Les écrans multi-touch capacitifs projetés sont disponibles en quatre tailles. Les Panel PC 1200 offrent ainsi une solution optimale pour un large panel d'applications, même pour des environnements industriels difficiles. Ils présentent aussi une faible profondeur, ce qui permet un montage et un cablâge simples quasiment n'importe où.

Des systèmes pérennes

Les systèmes PC de B&R restent disponibles sur le long terme et en suivant un versionnage fiable.

Systèmes d'exploitation

  • Windows 10 IoT Enterprise
  • B&R Linux

Atouts clé

  • Écrans larges de 7" WVGA à
    15,6" HD, PCT multi-touch
  • Intel Atom x5-E3940 1,6 GHz quad core
  • 4 Go de RAM LPDDR4
  • Compact, robuste
  • Fanless, maintenance ultra-réduite
  • 2x Ethernet Gigabit
  • 2x USB 3.0
  • Sécurité TPM 2.0
Display variants
CFast cards
Accessories
Operating systems

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo