Performance maximale, encombrement minimal

Le modèle pour armoire électrique Automation PC 2100 est un système PC à la fois complet et ultra-compact. Son design innovant est basé sur l'architecture Bay Trail d'Intel. Les processeurs single-, dual- et quad-core de cette famille offrent un rapport prix-performance optimal et représentent une avancée majeure dans le domaine des systèmes embarqués.

Unités système
Capots avant
Options moniteur/écran opérateur
Options interfaces
Cartes CFast
Accessoires
Systèmes d'exploitation

Système hypercommunicant

L'Automation PC 2100 intègre toutes les interfaces essentielles, dont 2 ports Ethernet Gigabit, 1 port USB 2.0 et 1 port USB 3.0. Des interfaces bus de terrain comme POWERLINK et CAN peuvent être ajoutées sous forme de modules. Le stockage des données s'effectue sur des cartes CFast de type MLC et de capacité 60 Go ou plus.

Performance graphique maximale

Dérivé de la technologie Core i, le moteur graphique utilisé par les processeurs Intel Atom permet un traitement graphique performant. Pour la première fois dans ce segment, DirectX 11 est supporté, ce qui ouvre encore plus de possibilités pour les systèmes SCADA exigeants. Toutes les résolutions et tailles d'affichage sont supportées (jusqu'à 24.0" Full HD).

A retenir

  • Processeurs Intel Atom E3800
  • Performance CPU jusqu'au Quad-Core
  • Traitement graphique puissant
  • Grande compacité
  • 2x Gigabit Ethernet
  • SDL/DVI
  • Sans ventilateur

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo