Densité de puissance maximale, encombrement minimal
Le servo-motoréducteur compact, léger et ultra-dynamique 8LVB complète parfaitement la gamme de servomoteurs 8LV. Il intègre tous les composants mécaniques et électriques nécessaires dans un espace ultra-réduit. Cette gamme est donc parfaitement adaptée lorsqu'il s'agit de répondre à de hautes exigences de dynamisme et de couple dans des espaces exigus.
8LVB1 (size 1; direct mounted gearbox)
8LVB2 (size 2; direct mounted gearbox)
8LVB3 (size 3; direct mounted gearbox)
Motoréducteurs 8LVB
Le montage direct des réducteurs sur les servomoteurs réduit le poids, l'encombrement et les masses en mouvement. Equipés d'un resolver ou d'un codeur EnDat 2.2 avancé, les motoréducteurs 8LVB répondent aux plus hautes exigences de précision. En raison de leur faible moment d'inertie, ils présentent des propriétés dynamiques remarquables, notamment en terme d'auto-accélération. ils sont dotés de manière standard d'une protection IP54. Ils allient performance maximale et encombrement minimal et comptent parmi les systèmes les plus compacts du marché. Les motoréducteurs 8LVB sont recommandés pour un grand nombre d'applications et présentent un rapport prix/performance optimal pour les puissances jusqu'à 1 kW.
Informations supplémentaires
La gamme 8GM (M - réducteurs directement montés sur le moteur) se compose de deux séries de réducteurs standard : les 8GM40 et les 8GM50. La série 8GM50 est optimisée pour les forces axiales et radiales élevées. Les réducteurs standard sont à un étage pour les rapports de réduction i = 3, 4, 5, 8, 10 et ont un jeu <8-15 arcmin. Des réducteurs à deux étages sont également proposés, avec un arbre lisse en option.
Points forts
Points forts
- Conception intégrée réduisant le poids, l'encombrement et les masses en mouvement
- Entraînements hautement dynamiques avec faible moment d'inertie
- Couple élevé dans un espace minimal
- Grande précision positionnement grâce à un codeur absolu à haute résolution et à un jeu réduit
- Densité de puissance maximale
- Intégration complète dans l'environnement B&R
- Plage de puissance jusqu'à 1 kW pour bus DC à 80 VDC et 320 VDC
- Connecteur coudé double incorporé et pivotant à 300°, et solution monocâble (hybride)
- Connecteurs industriels robustes avec blindage CEM optimal
- Verrouillage rapide et aisé du connecteur
Type de connexion
Type de connexion
Connecteur coudé double incorporé
Le système de raccordement innovant élaboré pour cette gamme de servomoteurs compacts nécessite peu d'espace pour le câblage, tout en procurant une flexibilité maximale. L'angle de rotation de 300° permet un câblage extrêmement flexible.
Le montage rapide et sans outil avec l'autoblocage à libération rapide (SPRINGTEC®) permet un raccordement simple et sûr des câbles d'alimentation et des câbles codeur.
Avec ce système de connecteur universel, la nouvelle série 8LVB offre une protection IP54 adaptée à de nombreuses applications d'automatisation. Cela garantit un raccordement sûr, même dans les conditions les plus difficiles.
L'enveloppe métallique du connecteur fournit un blindage électromagnétique supérieur pour une sécurité opérationnelle optimale.
Code de commande (nn) pour un connecteur mâle coudé : W
|
Solution monocâble (hybride)
|
Technologie codeur
B&R offre le choix entre un resolver pour applications standard ou un codeur absolu à interface EnDat 2.2.
Le codeur, ultra-compact et d'une longueur inférieure à 13 mm, est multitour et doté d'une batterie de secours.
Avec 262144 (218) valeurs de position par tour et 65536 (216) tours distincts, il offre une excellente résolution dans un format compact.
Options des combinaisons moteur-réducteur
Options des combinaisons moteur-réducteur
Les combinaisons moteur-réducteur proposées pour la série 8LVB sont les suivantes :
- avec différents codeurs moteur
- avec différents rapports de réduction
- avec réducteur à un ou deux étages
- avec ou sans frein de maintien
- avec un arbre lisse ou claveté
- avec différentes vitesses nominales
- avec connecteur coudé double incorporé ou solution monocâble (hybride)
Plaque signalétique électronique
Plaque signalétique électronique
Toutes les informations et données mécaniques et électriques importantes sont stockées dans le codeur EnDat utilisé pour les moteurs B&R. L'utilisateur n'a donc pas besoin d'effectuer des paramétrages sur le servovariateur. Dès que le codeur est connecté au servovariateur et que l'électronique est alimentée, le moteur est automatiquement identifié. Le moteur envoie au servovariateur ses valeurs nominales et limite. Le variateur détermine ensuite automatiquement les limites de courant et paramètres de régulation de courant nécessaires pour assurer un contrôle optimal du moteur. Il incombe à l'utilisateur d'optimiser les régulateurs de vitesse et de position. L'environnement intégré à B&R Automation StudioTM pour la mise en route fournit tout le support nécessaire.
Outre la mise en route, cet environnement facilite aussi la maintenance. Les moteurs peuvent être remplacés sans le moindre réglage, ce qui fait gagner du temps.
Tailles et longueurs
Tailles et longueurs
Les combinaisons moteur-réducteur 8LVB sont disponibles en trois tailles différentes (1, 2 et 3). Elles diffèrent les unes des autres par les dimensions de leur bride et par leur puissance nominale. Les différentes tailles sont indiquées par un chiffre (c) dans la référence produit. Plus ce chiffre est grand, plus la bride est grande et plus la puissance nominale du moteur est élevée.
Type de refroidissement / Construction | Tailles disponibles | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
B | Oui | Oui | Oui |
Le moteur intégré dans la combinaison moteur-réducteur 8LVB est disponible en deux longueurs différentes. Les dimensions de leur bride sont identiques. Ils ne diffèrent l'un de l'autre que par leur puissance nominale. Les différentes longueurs sont indiquées par un chiffre (d) dans la référence produit.
Longueurs | Tailles disponibles | ||
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | |
2 | --- | Oui | --- |
3 | Oui | Oui | Oui |
Combinaisons moteur-réducteur et rapports de réduction disponibles
Combinaisons moteur-réducteur et rapports de réduction disponibles
8GM40 | 8GM50 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Taille du réducteur | 40 | 60 | 80 | 50 | 70 | 90 |
Moteur | ||||||
8LVB13 n = 1500 tr/min | Oui | - | - | Oui | - | - |
8LVB13 n = 1500 tr/min avec frein | Oui | - | - | Oui | - | - |
8LVB13 n = 3000 tr/min | Oui | - | - | Oui | - | - |
8LVB13 n = 3000 tr/min avec frein | Oui | - | - | Oui | - | - |
8LVB22 n = 1500 tr/min | - | Oui | - | - | Oui | - |
8LVB22 n = 1500 tr/min avec frein | - | Oui | - | - | Oui | - |
8LVB22 n = 3000 tr/min | - | Oui | - | - | Oui | - |
8LVB22 n = 3000 tr/min avec frein | - | Oui | - | - | Oui | - |
8LVB23 n = 1500 tr/min | - | Oui | - | - | Oui | - |
8LVB23 n = 1500 tr/min avec frein | - | Oui | - | - | Oui | - |
8LVB23 n = 3000 tr/min | - | Oui | - | - | Oui | - |
8LVB23 n = 3000 tr/min avec frein | - | Oui | - | - | Oui | - |
8LVB33 n = 1500 tr/min | - | - | Oui | - | - | Oui |
8LVB33 n = 1500 tr/min avec frein | - | - | Oui | - | - | Oui |
8LVB33 n = 2100 tr/min | - | - | Oui | - | - | Oui |
8LVB33 n = 2100 tr/min avec frein | - | - | Oui | - | - | Oui |
Rapports disponibles (iii)
Réducteurs planétaires pour montage direct sur moteur – Code de commande (iii) | ||
---|---|---|
Gammes de réducteurs | 1 étage | 2 étages |
8GM40 | 003, 004, 005, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 |
8GM50 | 003, 004, 005, 008, 010 | 009, 012, 015, 016, 020, 025, 032, 040, 064, 100 |