Informations générales
Isolateur PA 6.6 mod., UL 94/V0
Contacts Laiton / plaqué or
Connexion à la terre de protection sur le boîtier Selon VDE 0627
Taille du connecteur Taille 1.5
Nombre et type de contacts 8 (4 contacts d'alimentation et 4 contacts de signal)
Degré de pollution 3
Elévation de l'installation Jusqu'à 2000 m
Degré de protection DIN 40050 IP67 lorsqu'il est connecté
Certification UL / CSA
Propriétés électriques
Catégorie de surtension III
Contacts électriques
Résistance de contact <1 mΩ
Tension nominale 630 V (AC/DC)
Courant nominal Max. 75 A
Tension d'essai (L - L) 6000 V
Contacts de signalisation
Résistance de contact <3 mΩ
Tension nominale 250 V
Courant nominal Max. 30 A
Tension d'essai (L - L) 4000 V
Propriétés mécaniques
Logement
Matériau Zinc moulé / nickelé
Dimensions
Longueur 99 mm
Diamètre 46 mm
Poids 56 g
Plage de sertissage 4x 1.5 - 10 mm² + 4x 0.5 - 2.5 mm²
Joint d'étanchéité FPM
Cycles d'accouplement >500
Bornes de câble 16,5 - 25 mm
Plage de température De -20°C à +130°C
Référence produit:
8BPM0003.0000-00
Description:
Connecteur de moteur à 8 broches, speedtec, IP67, contacts à sertir inclus dans la livraison : 4x 1,5-10,0 mm² + 4x 0,35-2,5 mm², bornes de câble : 16,5-25,0 mm, homologué UL/CSA
Documentation Version (date) Téléchargement
ACOPOSmulti User´s Manual PDF / 302 MB
Datasheet 8BPM0003.0000-00 PDF / 173 KB

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo