![](/fileadmin/catalog_title_page_-_8jsa_approved-24650f6d.jpg)
Moteurs dynamiques de précision
Les concepts de machine modernes ont besoin de solutions mécatroniques compactes et puissantes. Les gammes de servomoteurs AC compacts de B&R permettent à l'utilisateur d'aller plus loin dans l'optimisation de la production et de la maintenance.
Type de refroidissement A
Accessoires
Moteurs synchrones triphasés 8JSA
Les moteurs synchrones triphasés 8JSA de B&R ont été développés spécifiquement pour les applications hautes performances. Ils sont utilisés pour la production de biens de consommation et de produits industriels dans les secteurs de la plasturgie, de la métallurgie, de l'emballage, de l'agroalimentaire et des boissons, ainsi que pour la palettisation avec des systèmes de manutention. Mettre en œuvre des solutions complètes avec un unique fournisseur nécessite que ce dernier dispose de composants adaptés et propose la configuration qui convient pour l'environnement de l'application. Le large choix de moteurs synchrones triphasés 8JS permet de répondre aisément à plusieurs exigences comme, par exemple, la rationalisation des stocks de pièces détachées, la facilité d'entretien, ou encore la réduction d'encombrement.
La pertinence du choix de la technologie de transmission de puissance conditionne le succès d'une conception de machine. Dans le monde entier, les spécialistes des filiales de B&R sont à votre disposition pour vous faire bénéficier de leur expertise en mécatronique. Les composants d'automatisme B&R combinent mécanique, électronique, technologie et innovation moyennant un coût optimisé.
Avantages des servomoteurs 8JSA B&R pour votre application :
- Tailles compactes pour un poids réduit et une densité de puissance optimale
- Construction facilitée
- Axes rapides grâce à d'excellentes propriétés dynamiques
- Utilisation universelle grâce à la forte capacité de surcharge
- Contrôle maîtrisé grâce à l'optimisation de l'ondulation de couple
- Maintenance très simple
- Minimisation des coûts
Informations supplémentaires
Surface lisse
Surface lisse
La construction spéciale des moteurs synchrones triphasés 8JSA a été spécialement étudiée pour permettre une utilisation dans l'industrie agroalimentaire et l'industrie des boissons. Les cavités où du liquide peut stagner ont été éliminées.
Type de connexion
Type de connexion
La connectique uniformisée, les câbles pré-assemblés et la plaque signalétique embarquée permettent une utilisation plug-and-play du système de transmission de puissance. Les connecteurs coudés peuvent pivoter, offrant ainsi un maximum de flexibilité pour le câblage.
Plaque signalétique électronique
Plaque signalétique électronique
Toutes les informations et données mécaniques et électriques importantes sont stockées dans le codeur EnDat utilisé pour les moteurs synchrones triphasés 8JS. L'utilisateur n'a donc pas besoin d'effectuer des paramétrages sur le servovariateur. Dès que le codeur est connecté au servovariateur et que l'électronique est alimentée, le moteur est automatiquement identifié. Le moteur envoie au servovariateur ses valeurs nominales et limite. Le variateur détermine ensuite automatiquement les limites de courant et paramètres de régulation de courant nécessaires pour assurer un contrôle optimal du moteur. Il incombe à l'utilisateur d'optimiser les régulateurs de vitesse et position. L'environnement de mise en route intégré à B&R Automation StudioTM pour la mise en route fournit tout le support nécessaire.
Outre la mise en route, cet environnement facilite aussi la maintenance. Les moteurs peuvent être remplacés sans le moindre réglage, ce qui fait gagner du temps.
Types de refroidissement
Types de refroidissement
Refroidissement type A
Les moteurs synchrones triphasés 8JS avec refroidissement de type A sont auto-refroidis et présentent un design oblong et aminci. Ces moteurs doivent être installés sur la surface de refroidissement (bride).
Tailles
Tailles
Les moteurs synchrones triphasés 8JS sont disponibles en six tailles différentes (2 à 7). Ils diffèrent l'un de l'autre par leurs dimensions (notamment celles de la bride) et par leur puissance nominale. Les différentes tailles sont indiquées par un chiffre (c) dans la référence produit. Plus le chiffre est grand, plus la bride est grande et la puissance nominale est élevée.
Aperçu général
Type de refroidissement | Tailles disponibles | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
A | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Longueurs
Longueurs
Les moteurs synchrones triphasés 8JS sont disponibles en cinq tailles différentes au plus. Ils ne diffèrent l'un de l'autre que par leur puissance nominale. Leur bride présente toujours les mêmes dimensions. Les différentes longueurs sont indiquées par un chiffre (d) dans la référence produit.
Aperçu général
Longueurs | Tailles disponibles | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
1 | --- | Oui | --- | Oui | --- | --- |
2 | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
3 | --- | Oui | Oui | --- | Oui | Oui |
4 | Oui | --- | Oui | Oui | Oui | Oui |
5 | --- | --- | --- | --- | Oui | --- |
Systèmes de retour codeur conçus pour répondre à vos besoins
Systèmes de retour codeur conçus pour répondre à vos besoins
Les moteurs synchrones triphasés 8JS sont proposés avec différents systèmes de codeur. De manière standard, ils sont équipés d'un codeur EnDat Heidenhain. Ce codeur absolu fonctionne sans batterie et ne nécessite donc pas de maintenance. Les moteurs 8JS sont également proposés avec un resolver pour les applications aux exigences de précision réduites.
Capacité de charge de l'extrémité de l'arbre et des roulements
Capacité de charge de l'extrémité de l'arbre et des roulements
Les moteurs synchrones triphasés 8JSA sont équipés de roulements à billes rainurés, graissés, et munis de joints d'étanchéité lubrifiés sur les deux faces. Les éléments des roulements doivent être protégés des chocs et des impacts. Une mauvaise utilisation réduit leur durée de vie et entraîne des dommages.
Options moteur
Options moteur
En fonction de la taille et de la longueur, les moteurs synchrones triphasés 8JSA peuvent être fournis :
- avec différentes vitesses nominales
- avec ou sans joint d'étanchéité à l'huile
- avec ou sans frein de maintien
- avec un arbre lisse ou claveté
.
Attention, l'utilisation d'un codeur EnDat ou d'un frein de maintien entraîne une baisse de la performance.
Le tableau correspondant se trouve à la page "Détermination du code de commande" dont le lien est indiqué ci-dessous.
La vitesse nominale est indiquée dans la référence produit sous la forme d'un code à trois chiffres (nnn). Ce code représente la vitesse nominale divisée par 100. La combinaison des autres options moteur est incluse dans la référence produit sous la forme d'un code à deux chiffres (ff).