En raison des directives machines en vigueur dans l'union européenne et des réglementations équivalentes dans d'autres parties du monde, les composants d'automatisme intègrent de plus en plus la sécurité. L'ACOPOS P3 fournit un panel complet de fonctions de sécurité SIL 3 / PL e / Cat 4. La nouvelle fonction Safely Limited Torque (SLT) permet de surveiller tout dépassement du couple maximal admissible.

Fonctions de sécurité intégrées :

STO

Safe Torque Off

STO1

Safe Torque Off One Channel

SOS

Safe Operating Stop

SS1

Safe Stop 1

SS2

Safe Stop 2

SLS

Safely Limited Speed

SMS

Safe Maximum Speed

SBC

Safe Brake Control

SDI

Safe Direction

SLI

Safely Limited Increment

SLP

Safely Limited Position

SMP

Safe Maximum Position

SLA

Safely Limited Acceleration

RSP

Remanent Safe Position

SBT

Safe Brake Test

SLT

Safely Limited Torque

Safe Homing

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo